Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-Business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
SITOP 24 V
SITOP modulair
SITOP smart
Add-ons
Diagnose module
Redundantie module
Buffer module
DC UPS met batterij modules
DC UPS met condensatoren
Selectiviteit & Diagnose module
SITOP SIMATIC design
SITOP speciale varianten
Alternatieve uitgangsspanningen
LOGO!Power

SITOP Add-ons

Extra functionaliteit voor een hogere beschikbaarheid.

De levering van een stabiele 24V spanning kan alleen gegarandeerd worden bij een onafgebroke energievoorziening. Uitvallen van de complete energievoorziening of extreme netwerk fluctuaties zorgen voor down-time van uw machines met de bijbehorende financiële gevolgen.

Om deze problemen te voorkomen en hogere beschikbaarheid te creëren bieden wij SITOP Add-ons. Met behulp van deze uitbreidingsmodules wordt er bescherming geboden tegen allerlei problemen in uw energievoorziening.  Doormiddel van flexibele modules krijgt u beschiking over meer diagnose en bescherming tegen bijv. kortsluiting of tijdelijke stroomuitval.

 

 

Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use