Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-Business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
SITOP 24 V
SITOP modulair
SITOP smart
Add-ons
SITOP SIMATIC design
SITOP speciale varianten
Alternatieve uitgangsspanningen
LOGO!Power

SITOP industriële voedingen

Betrouwbare 24V DC voedingen.

SITOP modulair
De allround modulaire voeding, voor al uw wensen.
Met de SITOP modulair Basis Unit beschikt u over een voeding met uitgebreide functionaliteit zoals grote input range, Power Boost  en zelf te selecteren overload reacties. Extra functionaliteit kan eenvoudig worden toegevoegd met de SITOP Ad-on modules om zo tot een veilig en stabiele 24 Volt energievoorziening te komen.


SITOP smart
Slim-line, universele voedingen.
Compacte voedingen die ook nog eens uitblinken in performance. De compacte SITOP smart voedingen nemen door hun beperkte breedte weinig ruimte in op de DIN rail. Daarnaast zijn ze door hun uitgebreide certificering wereldwijd inzetbaar.



SITOP add-ons
Uitgebreide opties voor uw voedingen in kritische applicaties
Het complete aanbod van Add-ons voor de SITOP voedingen maakt het zeer eenvoudig om extra functionaliteit aan uw voedingen toe te voegen.Enkele voorbeelden van add-ons; om bescherming te bieden tegen stroomuitval zijn er redundantie en UPS modules beschikbaar maar ook Selectieviteit & Diagnose modules.



SITOP in SIMATIC design
De ideale voedingen voor de SIMATIC S7 controllers en decentral IO.
Het design en de functionaliteit van de SITOP voedingen in het SIMATIC design zijn optimaal afgestemd op de SIMATIC producten. Er is een variatie aan voedingen beschikbaar voor de verschillende SIMATIC product series.



SITOP speciale varianten
Biedt oplossingen voor speciale applicaties
Met de SITOP speciale varianten worden er standaard voedingen aangeboden voor  lage stroom eisen, speciale installatie condities, extreme omgevingscondities en stroom voorzieningen met een ongebruikelijke uitgangsspanningen.



Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Heeft u vragen ?
Verkoop 070-3333 515 Support: 070-3333 555 Training: 070-3333 900
  Simatic.nl@siemens.com