Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-Business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
SITOP 24 V
Alternatieve uitgangsspanningen
LOGO!Power

LOGO!Power

Krachtig, compact en voordelig: miniatuur voedingen tot 24 V / 4 A

LOGO! power, de serie kleine schakelende voedingen voor een aansluitspanning van 100 - 240 Vac.De serie LOGO! power is leverbaar voor uitgangsspanningen van 5 V, 12 V, 15 V en voor 24 V DC. Voor iedere spanning zijn er voedingen in 2 of in 3 bouwgroottes met vermogens van 30, 60 of 90 Watt.

De diepte (55mm) en hoogte (90mm) van de voedingen zijn gelijk voor alle bouwgroottes. Er zijn drie inbouwbreedtes, te weten: 54 mm, 72mm en 90mm. Door de gunstige inbouwmaat is de LOGO! power geschikt voor plaatsing in ondiepe schakelkasten en compacte apparatuur en machines.

Voor LOGO! power zijn toelatingscertificaten beschikbaar voor cULus, FM en GL (Germanischer Lloyd). De voedingen zijn voor een omgevingstemperatuur van -20 tot + 55 °C. De radio-ontstoring is volgens klasse B

Productkenmerken van de LOGO!Power

  • Twee ouput classe met 5V, 12V en 15 V
    Drie output classes met 24 V
  • Compact design in LOGO! bouwvorm
  • Aansluitspanning van 85 V - 264 V , geschikt voor de meeste applicaties
  • Groene LED indnicatie voor "Output voltage OK"
Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Heeft u vragen ?
Verkoop 070-3333 515 Support: 070-3333 555 Training: 070-3333 900
  Simatic.nl@siemens.com