Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
www.siemens.nl/simatic-software

SIMATIC Industriële software

SIMATIC industriële software Step 7 bestaat uit een geïntegreerd systeem van softwarepakketten voor alle fasen van een automatiseringsproject. De diverse engineeringspakketten zijn optimaal op elkaar afgestemd.

Met de SIMATIC programmeerapparaten kunt u alle werkzaamheden uitvoeren voor ieder fase in uw automatiseringsproject. De apparatuur heeft een uitvoering voor gebruik onder ongunstige industriële omstandigheden. 

Klik op “Producten” in de bovenste menubalk voor meer informatie


Nieuwsberichten:

12 -2009 -- Service Pack 2 voor STEP 7 Basic V10.5  beschikbaar

 

Gebruikers van STEP 7 Basic V10.5 kunnen deze software updaten met Service Pack 2. Indien u een geldige Software Update Service overeenkomst heeft afgesloten voor STEP 7 Basic dan ontvangt u de DVD met STEP 7 Basic V10.5 SP2 automatisch. Service Pack 2 voor STEP 7 Basic kunt u ook downloaden van Internet.
 
Nieuw in SP2 is onder andere; Chinese desktop en documentatie, nieuwe functies en een verhoging van het aantal te configureren variabelen voor de Basic Panels.  

 



11-2009 -- Najaarsactie SIMATIC Field PG M2, 15% extra korting

In de maanden november en december 2009 kunt u tegen een bijzonder aantrekkelijke prijs in het bezit komen van de SIMATIC Field PG M2. U krijgt bij aankoop van dit systeem namelijk 15% extra korting bovenop de netto aanschafprijs.

Deze actie is geldig van 1 november tot en met 31 december 2009.



10 -2009 -- SIMATIC Memory Card (SMC) Reader voor de S7-1200

 

De nieuwe SMC Card Reader voor de SIMATIC Field PG M2 biedt optimale ondersteuning voor de nieuwe SIMATIC S7-1200  in combinatie met de SIMATIC STEP 7 Basic V10.5 software. Er wordt ondersteuning geboden voor de SMC's die in de SIMATIC S7-1200 gebruikt worden.

Deze nieuwe SMC Card Readers zijn als accessoire beschikbaar voor de SIMATIC Field PG M2. De Field PG's met softwarestand "09/2009" worden standaard uitgeleverd met deze software.   



07-2009 -- Introductie Workshop S7-1200

 

Siemens organiseert op diverse locaties in het land de Introductie Workshops voor de nieuwe SIMATIC S7-1200 compacte modulaire controllers en de nieuwe SIMATIC HMI Basic Panels.

In deze workshopsessie wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe hardware van de SIMATIC S7-1200, de SIMATIC Basic Panels en de programmeeromgeving SIMATIC STEP7 Basic V10.5.        

 

Meer productnieuws voor SIMATIC Software.

Print
   

© Siemens AG 2001-2010 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use