Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
Software Producten
Software Update Service
Programmeersystemen

SIMATIC Field PG M2

Mobiel, snel, compact en robuust – de SIMATIC Field PG M2

SIMATIC Field PG’s zijn een begrip in de industrie. De SIMATIC Field PG M2 biedt een zeer hoge performance, is voor industrieel gebruik ontworpen en heeft voorgeïnstalleerde SIMATIC engineeringsoftware.

Premium

Standard

- 2,2 GHz Intel Core 2 Duo Processor
- Multi-Standard DVD RW
- 15" SXGA+ Display (1400x1050)
- 200 GB S-ATA Harddisk
- 1x 2 GB DDR2 RAM (max. 2x 2 GB)
 

- 2,0 GHz Intel Core 2 Duo Processor
- Multi-Standard DVD RW
- 15" XGA+ Display (1400x1050)
- 120 GB S-ATA Harddisk
- 1x 1 GB DDR2 RAM (max. 2x 2 GB)
 


Najaarsactie SIMATIC Field PG M2, 15% extra korting

In de maanden november en december 2009 kunt u tegen een bijzonder aantrekkelijke prijs in het bezit komen van de SIMATIC Field PG M2. U krijgt bij aankoop van dit systeem namelijk 15% extra korting bovenop de netto aanschafprijs.

Deze actie is geldig van 1 november tot en met 31 december 2009.



Nieuw: de Field PG M2 is standaard voorzien van een SXGA+ Display
Vanaf 01.10.09 worden alle SIMATIC Field PG’s M2 standaard uitgevoerd met een 15” SXGA+ Display
(1400 x 1050)

Deze PG’s kunnen met de onderstaande software worden uitgevoerd:

  • Windows XP Professional MUI (engl.)
  • Windows VISTA Ultimate
  • Nero Essential 7
  • Power DVD 7.0
  • Norton Ghost 9.0

De SIMATIC Software is bij levering al op de Field PG M2 geïnstalleerd en kan door licentie sleutels worden vrijgeschakeld.

Trial Licentie
- STEP 7 Professional
- WinCC flexible Advanced

Iedere SIMATIC Field PG M2 wordt standaard met een 14 dagen tijd licentie uitgeleverd.

Upgrade Licentie
- STEP 7 Professional
- STEP 5
- WinCC flexible Advanced

Vervangen van de "oude" PG-Hardware en gebruik blijven maken van de bestaande licenties.

Powerpack Licentie
- STEP 7 Professional
Upgrade Licentie
- STEP 5
- WinCC flexible Advanced

Engineers die SIMATIC S5, SIMATIC S7 en SIMATIC HMI gebruiken en STEP 7 naar STEP 7 Professional willen upgraden.

Floating Licentie
- STEP 7 Professional
- STEP 5
- STEP 7-Micro/WIN
- WinCC flexible Advanced
- inclusief EPROM Adapter
- en S5-AG kabel

Engineers die SIMATIC S5, SIMATIC S7, Engineering-Tools en SIMATIC HMI gebruiken.



SIMATIC Field PG M2 -  “Software uitgave stand 09/2009”

Vanaf 01.10.09 worden alle SIMATIC Field PG’s M2 standaard uitgevoerd met de SIMATIC Software uitgave stand “09/2009” die bestaat uit:

  • SIMATIC STEP 7 Professional 2006 SR6
    (bestaat uit STEP 7 V5.4 incl. SP5, S7-GRAPH V5.3 incl. SP6, S7-SCL V5.3 incl. SP5, S7-PLCSIM V5.4 incl. SP3) 
  • SIMATIC WinCC flexible Advanced 2008 SP1 
  • SIMATIC STEP 7-Mirco/Win V4.0 incl. SP7 
  • SIMATIC STEP 5 V7.23 HF2 
  • Nieuw: STEP 7 Basic V10.5 SP1

Om gebruik te maken van de bovengenoemde software dient u de juiste licenties bij de bestelling op te geven.



Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use