Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
Systeem voordelen
Modulaire Controllers
Embedded Automation
PC-based Controllers
PLC bekabeling

SIMATIC Controllers - Producten overzicht

Modulaire Controllers

 

De modulaire PLC systemen zijn te onderscheiden in functionaliteit en toepassingsgebied. De SIMATIC S7-200 en de SIMATIC S7-1200 zijn voordelig en modulair op te bouwen voor low-end automatiserings-oplossingen. De SIMATIC S7-300 is een midrange-plc met een breed scala aan componenten en is afgestemd voor gebruik in nagenoeg alle branches. De SIMATIC S7-400 valt binnen het high-end segment en is geschikt voor geavanceerde applicaties. Zowel de S7-300 als de S7-400 zijn als Failsafe uitvoering leverbaar en kunt u gebruiken om naast gebruikelijke besturingstechniek ook Failsafe applicaties te integreren.


Embedded Automation

 

De controllers binnen Embedded Automation voegen de positieve aspecten van de modulaire controllers en PC-based controllers samen. Zo is er de S7-mEC, die uitblinkt door zijn modulariteit, robuustheid en snelheid. De Microbox PC die schaalbaar is qua hardware en software en op een Din-rail gemonteerd kan worden. En zijn er totaaloplossingen inclusief visualisatie en bedienpaneel zoals de Panel PC en het Multi Panel met ingebouwde controllerfunctionaliteit.

Al deze systemen zijn uitgerust zonder ventilator en roterende harde schijf waardoor deze uitermate goed toepasbaar zijn in de directe industriële omgeving. Tevens kunnen verschillende toepassingen zoals controllertaken, HMI-taken en PC-taken gecombineerd worden op hetzelfde platform.


PC-based Controllers

 

Zoals de naam al doet vermoeden kunnen PC’s benut worden voor industriële controllertaken. De softwarematige PLC SIMATIC WinAC RTX kan deze controllertaken voor u uitvoeren vanaf een PC. WinAC RTX staat voor Windows Automation Center en RTX staat voor Real Time Extension. Dat betekent dat u bovenop Windows een realtime besturingsysteem heeft waar u snelle controllertaken mee kunt uitvoeren. Voor WinAC RTX is tevens de Open Development Kit (ODK) verkrijgbaar om integratie van PC applicaties in de controller mogelijk te maken. Net als bij de Modulaire Controllers en de Embedded Controllers kan Step7 gebruikt worden voor het programmeren van de controllertaken.

Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Heeft u vragen ?
Verkoop 070-3333 515 Support: 070-3333 555 Training: 070-3333 900
  Simatic.nl@siemens.com