Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
Systeem voordelen
Modulaire Controllers
SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-300
CPUs
Meer informatie...
SIMATIC S7-400
Embedded Automation
PC-based Controllers
PLC bekabeling

SIMATIC S7-300 Profinet CPU’s

Compacter, 2 tot 6 maal sneller en meer communicatiemogelijkheden

          de nieuwe SIMATIC Profinet-controllers staan voor een hogere productiviteit.

De geïnnoveerde, plaatsbesparende SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, CPU 317-2 PN/DP en de failsafe varianten CPU 315F-2 PN/DP, CPU 317F-2 PN/DP bieden in de nieuwe hardware uitvoering en in combinatie met firmware versie 3.1 aanzienlijk meer performance, geheugen en functionaliteit.

In vergelijking met de voorgangers zijn de nieuwe CPU’s slechts 40mm breed en dus gehalveerd qua bouwbreedte. Het gebruikersprogramma wordt in deze CPU’s 2 tot 6 maal sneller doorlopen, afhankelijk van de gebruikte commando’s. De verwerking van een bit-instructie duurt nu nog slechts 25 nanoseconde. Ook worden bewerkingen in de getalsnotatie Word-, Integer- en Real aanzienlijk sneller afgewikkeld.

De CPU’s zijn uitgevoerd met twee Profinet interfaces waardoor eenvoudig een lijnstructuur kan worden gerealiseerd naar andere netwerkdeelnemers. In combinatie met het eveneens nieuwe Profinet SIMATIC ET200S kopstation IM151-3PN kan via Profinet IRT veel sneller dan voorheen worden gecommuniceerd met decentrale IO in het veld. De communicatie-cyclustijd duurt dan slechts 1 milliseconde bij een maximale afwijking van 1 microseconde.

De functionaliteit van de geïntegreerde webserver is uitgebreid waardoor de systeemdiagnose veel comfortabeler kan worden uitgevoerd. Nieuw is tevens het gelijktijdig online kunnen bekijken van twee verschillende bouwstenen op één engineeringssysteem. Of vanuit twee verschillende engineeringssystemen naar twee verschillende bouwstenen in dezelfde CPU. Bovendien worden de technische eigenschappen

van alle SIMATIC S7-300 CPU’s op elkaar afgestemd. Dit maakt programma-uitwisseling tussen CPU’s onderling eenvoudig mogelijk. De bouwstenenbibliotheek kan onafhankelijk van de hardware worden hergebruikt in andere projecten. De nieuwe CPU’s zijn uitwisselbaar met de voorgangers.

Nieuw in deze SIMATIC S7-300 Profinet CPU’s:

  • halvering van de bouwbreedte tot 40mm spaart plaats in de schakelkast
  • snellere instructieverwerkingstijd biedt een korte reactietijd op machine processen en verhoogt de productiviteit
  • meer geheugen biedt meer ruimte voor het programma en opslag van gegevens
  • Twee Profinet interfaces voor eenvoudige realisatie van lijnnetwerken
  • Nieuwe diagnosemogelijkheden zoals het gelijktijdig bekijken van twee bouwstenen en de uitgebreide webserver
  • Harmonisering van technische eigenschappen vereenvoudigt programma- uitwisseling tussen CPU’s.


Specificaties van de nieuwe SIMATIC S7-300 Profinet CPU's

CPU benaming

CPU 315-2 PN/DP

CPU 315F-2PN/DP

CPU 317-2 PN/DP

CPU 317F-2PN/DP

Geheugen

384 KByte / 128 KByte retentive

512 KByte / 128 KByte retentive

1 MByte / 256 KByte retentive

1.5 MByte / 256 KByte retentive

Bit operation performance

50 ns

25 ns

Word operation performance

90 ns

30 ns

Fixed-point arithmetic

120 ns

40 ns

Floating-point arithmetic

450 ns

160 ns

Process I/O image

  • Max. instelbaar
  • Standaard

2048/2048
128/128

2048/2048
384/384

8192/8192
256/256

8192/8192
1024/1024

Interfaces

X1: MPI/DP         
X2: PN (2 Ports)

Afmetingen WxHxD (mm)

40 x 125 x 130

Overzicht van oude en nieuwe bestelnummers van de nieuwe SIMATIC S7-300 plc's

Omschrijving

Bestelnummer oude CPU

Bestelnummer nieuwe CPU

CPU 315-2 PN/DP

6ES7315-2EH13-0AB0

6ES7315-2EH14-0AB0

CPU 315F-2 PN/DP

6ES7315-2FH13-0AB0

6ES7315-2FJ14-0AB0

CPU 317-2 PN/DP

6ES7317-2EK13-0AB0

6ES7317-2EK14-0AB0

CPU 317F-2 PN/DP

6ES7317-2FK13-0AB0

6ES7317-2FK14-0AB0



Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use