Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
Systeem voordelen
Modulaire Controllers
SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-1200
CPUs
I/O Modules
Communicatie
Geïntegreerde Technologie
Bedienen en Visualiseren
SIMATIC STEP 7 Basic
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400
Embedded Automation
PC-based Controllers
PLC bekabeling

SIMATIC S7-1200  Geïntegreerde Technologie

Geïntegreerde technologie voor tellen en meten, closed loop control en motion control maken van de SIMATIC S7-1200 een uiterst veelzijdig systeem voor verschillende automatiseringstoepassingen.

High speed inputs
Tot 6 high speed counters, drie van 100 kHz en drie van 30 kHz, zijn in de CPU geïntegreerd voor het precies monitoren van incrementele encoders, frequentietellers of snel tellen van procesgebeurtenissen.

High speed outputs voor snelheid, positie en duty cycle controle
In de S7-1200 zijn er twee hoge snelheid uitgangen geïntegreerd welke gebruikt kunnen worden als puls breedte modulatie of als frequentiegenerator uitgangen. Wanneer de uitgangen als PTO (Pulse Trains) worden gebruikt, is er een uitgangssignaal mogelijk tot 100 kHz met een duty cycle van 50% voor open-loop snelheid- en positiecontrole van stap- en servomotoren. Terugkoppeling wordt intern gedaan door gebruik te maken van de hoge snelheidtellers. Gebruikt als PWM (Pulse Train Modulation) is het mogelijk om een signaal uit te zenden met een vaste frequentie en een variabele duty cycle, voor het aansturen van de snelheid van een motor, een kleppositie of duty cycle van een verwarmingselement.

PLCopen motion functie blokken
De SIMATIC S7-1200 ondersteunt de open-loop snelheid en positiecontrole van stap- en servomotoren. Deze functionaliteit is eenvoudig te configureren door gebruik te maken van een as-technologie-object samen met de internationaal geaccepteerde PLCopen motion functieblokken die geïntegreerd zijn in het SIMATIC STEP 7 Basic Engineeringsysteem. Naast home en jog functies worden absolute, relatieve en snelheidbewegingen ondersteund.

Drive commissioning control panel
De drive commissioning control panel, geïntegreerd in het engineeringsysteem SIMATIC STEP 7 Basic vereenvoudigd de start-up en inbedrijfstelling van stap- en servomotoren. Het ondersteunt zowel het automatisch als handmatig besturen van een enkele motion as, alsook online en diagnostische informatievoorziening.

Door middel van het in SIMATIC Step 7 Basic geïntegreerde commisioning control panel kan het tunen van PID loops snel en accuraat worden uitgevoerd.

PID functionaliteit voor closed loop control
De SIMATIC S7-1200 ondersteunt tot 16 PID loops voor eenvoudige procesapplicaties. Deze PID loops zijn eenvoudig in te stellen met behulp van een PID controller technologieobject en de ondersteunende opmaakprogramma’s die in de SIMATIC Step 7 Basic aanwezig zijn.
Daarnaast biedt de SIMATIC S7-1200 een PID auto-tune mogelijkheid voor het automatisch genereren van de optimale P, I en D waardes.

PID commissioning control panel
Het PID commissioning control panel is geïntegreerd in SIMATIC STEP 7 Basic waarmee het instelproces voor PID regelingen vereenvoudigd wordt. Het biedt zowel automatische tuning als handmatige controlemogelijkheden voor een enkele control loop. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor het weergeven van een grafische trend van het tuningproces. 

Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use