|
De CSM1277 is een unmanaged switch met vier poorten waarmee de S7-1200 verbinding kan maken met maximaal drie andere apparaten. Verder biedt de SIMATIC S7-1200, in combinatie met de SIMATIC NET Industrial Wireless LAN componenten, een compleet nieuwe dimensie op het gebied van draadloze communicatie.
Communicatie met andere controllers en HMI panels
Om de communicatie met andere controllers en HMI panels zeker te stellen, ondersteunt de S7-1200 de verbinding met andere S7 controllers en HMI panels met het bewezen S7 communicatieprotocol.
Communicatie modules
Er kunnen maximaal drie communicatiemodules aan de S7-1200 worden toegevoegd. De RS485 en de RS232 communicatiemodules bieden de verbinding voor het uitvoeren van point-to-point communicatie.
De verbinding wordt tot stand gebracht door gebruik te maken van uitgebreide instructies of de library functies, USS drive protocol en Modbus RTU Master en Slave protocol welke geïntegreerd zijn in het Step 7 Basic Engineeringsysteem.
Communicatie met apparaten van derden
Naadloze integratie met apparaten van derden is mogelijk door gebruik te maken van de geïntegreerde interface van de SIMATIC S7-1200. Het is mogelijk om meerdere apparaten van derden aan te sluiten en ermee te communiceren door gebruik te maken van de ondersteunde open ethernet protocollen TCP/IP en ISO on TCP. Geconfigureerd met de standaard T-Send /T-Receive instructies, die door de programmeersoftware SIMATIC STEP 7 Basic worden geleverd, wordt u de mogelijkheid geboden om nog flexibeler tot een automatiseringsoplossing te komen.
|