Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
Systeem voordelen
Modulaire Controllers
SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-1200
CPUs
I/O Modules
Communicatie
Geïntegreerde Technologie
Bedienen en Visualiseren
SIMATIC STEP 7 Basic
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400
Embedded Automation
PC-based Controllers
PLC bekabeling

SIMATIC S7 -1200 CPUs

De SIMATIC S7-1200 CPU wordt in drie uitvoeringen geleverd:

  • SIMATIC S7 1211C
  • SIMATIC S7 1212C 
  • SIMATIC S7 1214C

Deze kunnen elk worden uitgebreid om precies aan uw systeemeisen te voldoen. Eén signaaladapter kan in het front van de CPU worden geplaatst om de digitale en analoge in- en uitgangen uit te breiden zonder het formaat van de CPU aan te tasten. Aan de rechterkant van de CPU kunnen signaalmodules worden geplaatst om de digitale en analoge in- en uitgangen verder uit te breiden. De CPU 1212C kan met maximaal 2 signaalmodules worden uitgebreid. De CPU 1214C kan met maximaal 8 signaalmodules worden uitgebreid. Bovendien kunnen alle drie de CPU’s aan de linkerkant worden uitgebreid met maximaal drie communicatiemodules voor point-to-point communicatie.

Eenvoudige en gemakkelijke installatie
Alle SIMATIC S7-1200 hardware is uitgevoerd met ingebouwde bevestigingsclips voor eenvoudige montage op een standaard 35 mm DIN rail. Deze bevestigingsclips kunnen tevens zo worden geplaatst dat er montagegaten ontstaan voor eenvoudige panelmontage. De SIMATIC S7-1200 kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst. Dit geeft de gebruikers maximale flexibiliteit tijdens het installatieproces en maakt de SIMATIC S7-1200 een ideale oplossing met een breed toepassingsgebied.

Ruimtebesparend ontwerp
De SIMATIC S7-1200 hardware is speciaal ontworpen om ruimte te besparen in het controllerpaneel. Zo is de CPU 1214C slechts 110 mm breed, de CPU 1211C en de CPU 1212C zijn zelfs maar 90 mm breed. Samen met de smalle bouw van de communicatie en signaalmodules bespaart dit modulaire en compacte systeem waardevolle ruimte en biedt u de hoogst mogelijke efficiëntie en flexibiliteit tijdens het installatieproces.



Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use