|
|
SIMATIC S7-1200
Modulaire controllers voor innovatieve systeemoplossingen in de productie-industrie.
De SIMATIC S7-1200 controller is modulair en compact, veelzijdig, een veilige investering en is een krachtige oplossing met een groot toepassingsgebied. Een schaalbaar en flexibel ontwerp, een communicatie-interface die voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van industriële communicatie en een uitgebreid pakket aan technologische functionaliteiten zorgen ervoor dat deze controller een belangrijk onderdeel uitmaakt van een complete en grootschalige automatiseringsoplossing.
Hoogtepunten
-
Schaalbaar en flexibel ontwerp
Op de grootste CPU zijn tot 8 signaalmodules aan te sluiten. Op alle CPU’s is een signaaladapter aan te sluiten. Hierdoor is de controller uit te breiden met digitale en analoge I/O zonder dat de fysieke grootte van de controller veranderd. Het modulaire concept van de SIMATIC S7-1200 zorgt ervoor dat het systeem volledig aan uw eisen te configureren is.
-
Geheugen
Een intern werkgeheugen tot 50 kB is uitgevoerd met een flexibele scheidingsgrens tussen het gebruikersprogramma en de gebruikersdata. Daarnaast is er tot 2 MB laadgeheugen en tot 2 kB remanent geheugen beschikbaar.
-
Communicatie
De SIMATIC S7-1200 kan worden uitgebreid met maximaal drie communicatiemodules. De RS485 en RS232 communicatiemodules maken point-to-point seriële communicatie mogelijk. Deze communicatie is op te zetten met gebruik van uitgebreide instructies, via library functies, USS drive protocol en Modbus RTU master en slave protocollen die in het SIMATIC Step 7 Basic Engineeringsysteem zijn geïntegreerd.
-
Geïntegreerde Profinet interface
De geïntegreerde Profinet interface is te gebruiken voor het programmeren maar ook voor communicatie met HMI panels en PLC tot PLC communicatie. Communicatie met PLC’s van derden wordt ondersteund door gebruik te maken van open ethernet protocollen.
De Profinet interface bestaat uit een RJ45 aansluiting met cross-over functionaliteit en ondersteunt de transmissiesnelheden 10/100 Mbit/s. Tot 16 ethernetconnecties worden ondersteund met de volgende protocollen: TCP/IP Native, ISO on TCP en S7 communicatie.
-
Geintegreerde technologische functies
De nieuwe SIMATIC S7 -1200 beschikt over maximaal 6 high speed counters. Drie van 100 kHz en drie van 30 kHz zijn geïntegreerd voor tel- en meetfuncties.
|
Introductie Workshop SIMATIC S7-1200
|
|
|
|
|
Nieuw -- SIMATIC S7-1200 Starter Kit
|
|
|
Maak nu kennis met de SIMATIC S7-1200 en STEP 7 Basic software
|
|
|
|
De SIMATIC S7-1200 Starter Kit bestaat uit:
-
CPU 1212C AC/DC/RLY
-
STEP7 Basic V10.5
-
Programmeerkabel
-
Instapcursus “Getting started” op CD
-
Handleiding op CD
-
Simulatie input schakelaars
-
Schroevendraaier
Bestelnummer: 6ES7212-1BD30-4YB0
|
Bestel de voordelige
Starter Kit voor slechts
€ 359,- excl. BTW
|
|
SIMATIC S7-1200 Brochure NL
|
|
|
10 -2009 -- SIMATIC Memory Card (SMC) Reader voor de S7-1200
|
|
|
|
De nieuwe SMC Card Reader voor de SIMATIC Field PG M2 biedt optimale ondersteuning voor de nieuwe SIMATIC S7-1200 in combinatie met de SIMATIC STEP 7 Basic V10.5 software. Er wordt ondersteuning geboden voor de SMC's die in de SIMATIC S7-1200 gebruikt worden.
Deze nieuwe SMC Card Readers zijn als accessoire beschikbaar voor de SIMATIC Field PG M2. De Field PG's met softwarestand "09/2009" worden standaard uitgeleverd met deze software.
|
|
|
|
Bestaande SIMATIC S7-200 gebruikers
|
|
|
|
Met de komst van de nieuwe SIMATIC S7-1200 zult u zich wellicht afvragen of en zo ja wanneer Siemens met de afkondiging komt voor de SIMATIC S7-200?
Siemens zal de bestaande S7-200 producten minimaal tot 2012 actief blijven verkopen en voor die tijd geen afkondiging uitsturen. En op het moment dat er een afkondiging komt, dan geldt uiteraard de 10 jaar actieve ondersteuning met betrekking tot spare parts en technische support.
|
|
|
|
|
| | | Klik ook eens op onderstaande links | |
|
|
|