Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
Systeem voordelen
Modulaire Controllers
SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-400
Embedded Automation
PC-based Controllers
PLC bekabeling

Modulaire PLC Controllers

SIMATIC plc systemen

Voor de middelgrote en grote SIMATIC-plc’s in hardware-uitvoering leveren wij een bijzonder breed assortiment cpu’s, I/O-modules, functiemodules, etc. Hiermee kunt u configuraties opbouwen in iedere schaalgrootte. Ook de functionaliteit is volledig schaalbaar. Als deze apparatuur projecteert en programmeert u met Step 7 als universele taal binnen TIA, dat staat voor Totally Integrated Automation, het platform van Siemens voor industriële automatisering. Hierdoor zijn de SIMATIC-plc’s geschikt om middelgrote tot heel omvangrijke en/of geavanceerde applicaties te automatiseren.

Bij de SIMATIC plc’s als componenten binnen TIA ontstaan continu door innovatieve ontwikkelingen nieuwe gebruiksmogelijkheden. Enige willekeurige voorbeelden zijn de koppeling via Ethernet met de IT-wereld, de integratie van motion control en andere geavanceerde technologieën.

SIMATIC S7 200

 

De micro SIMATIC S7-200 PLC familie is voordelig en modulair opgebouwd voor low-end automatiserings-oplossingen. De SIMATIC PLC S7-200 is eenvoudig te programmeren met de STEP 7 MicroWin software.


SIMATIC S7 1200

 

De SIMATIC S7-1200 controller is modulair en compact, veelzijdig, een veilige investering en is een krachtige oplossing met een groot toepassingsgebied. Een schaalbaar en flexibel ontwerp, een communicatie-interface die voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van industriële communicatie en een uitgebreid pakket aan technologische functionaliteiten.


SIMATIC S7 300

 

De SIMATIC S7-300 is een midrange-plc met een bijzonder breed scala componenten. De functionaliteit is afgestemd op alle branches in de productie-automatisering. Een recente ontwikkeling is de aanvulling van de standaarduitvoeringen bij de cpu’s met varianten voorzien van firmware voor specifieke technologieën.


SIMATIC S7 400

 

De highend-plc SIMATIC S7-400 wordt zowel toegepast als lokale deelbesturing voor geavanceerde applicaties en als bovenliggende besturing in een netwerk met plc’s en diverse andere automatiseringsapparatuur.

Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Heeft u vragen ?
Verkoop 070-3333 515 Support: 070-3333 555 Training: 070-3333 900
  Simatic.nl@siemens.com