SIMATIC S7-200
Een krachtige micro PLC
De micro SIMATIC S7-200 PLC familie is voordelig en modulair opgebouwd voor low-end automatiserings-oplossingen
De SIMATIC PLC S7-200 is eenvoudig te programmeren met de STEP 7 MicroWin software. Met de ingebouwde assistenten kunt u snel complexe functies parametreren zodat u deze niet hoeft te programmeren.
De S7-200 heeft vijf verschillende CPU’s beschikbaar afgestemd op toepassing en functieomvang. Voor de CPU’s is een breed spectrum aan uitbreidingsmodules beschikbaar voor verschillende functies:
-
Digitale/analoge in-en uitgangen
-
Profibus DP als slave
-
AS-interface als Master
-
Voor temperatuur metingen
-
Positioneren van stappenmotoren en servo aandrijvingen
-
Voor diagnose op afstand
-
Voor communicatie via Ethernet en internet
De micro S7-200 PLC is maximaal uitbreidbaar tot 248 I/O. Via AS-interface kunt u maximaal 62 deelnemers opnemen zoals sensoren en actuatoren. Ook de toepassing van analoge actuatoren is mogelijk. In totaal zijn 248 digitale ingangen van sensoren samen met 186 digitale uitgangen voor actuatoren aan te sluiten. Van de max. 62 deelnemers mogen er in het netwerk max. 31 modules analoog zijn.
|