Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
CNC Besturingen
Sinumerik Solutionline
Sinumerik Powerline
Sinumerik Baseline
CNC voor de werkvloer
Draaien met ShopTurn
Frezen met ShopMill
Sinumerik 802D
Sinumerik 828D
Software voor PC
Retrofit en ombouw
Dienstverlening rondom CNC
Technische Weetjes
Motion Controller

Eenvoudiger draaien met ShopTurn 6.4

ShopTurn is de totaaloplossing voor elk type een-slede draaibanken

ShopTurn omvat een uiterst krachtige dialoogprogrammering waarmee eenvoudig werkstukken aan de machine kunnen worden geprogrammeerd. Door de unieke interface is programmeermethode net zo geschikt voor eenvoudige Teach-in draabanken als voor uiterst complexe draai-freescombinaties. Naast draaibewerkingen kunnen uiterst eenvoudig complexe bewerkingen met aangedreven gereedschappen, Y-as en subspil worden geprogrammeerd. Het gebruik van moderne geavanceerde draai-freescombinaties wordt met ShopTurn voor een ieder toegankelijk.

Naast de eenvoud en overzichtelijkheid van dialoogprogrammeren kan ook gekozen worden voor de veelzijdigheid van het uitgebreide Sinumerik ISO programmeertaal. Alle ISO cycli worden grafisch ondersteund. In alle gevallen kan een combinatie worden gemaakt van dialoogprogrammeren en ISO code.

ShopTurn biedt verder uitgebreide grafische ondersteuning in het instelbedrijf. Eenvoudig kunnen werkstukken worden genuld, gereedschappen gemeten (zowel handmatig als volledig automatisch) en automatisch worden opgeslagen in de overzichtelijke gereedschapslijst. Omsteltijden kunnen drastisch worden gereduceerd zodat de maximale productiviteit uit uw machine kan worden gehaald.

Met de Sinutrain software kan de volledige besturingsinterface op de PC worden gebruik. SInutrain kan worden gebruikt voor training maar zeker ook voor offline programmeren en werkvoorbereiding waarbij DXF bestanden kunnen worden omgezet in programma kontouren.

Doordat ShopMill (voor bewerkingscentra) volgens dezelfde eenvoudige filosofie is ontwikkeld en dezelfde structuur heeft, kunnen gebruikers eenvoudig wisselen tussen de draaibanken en freesmachines.

 

ShopMill en ShopTurn kunnen worden gebruikt op Sinumerik powerline 810D, 840D en 840Di besturingen en op 840D en 840Di solutionline besturingen.

 

ShopTurn 6.4 in detail

ShopTurn 6.4 is de nieuwste gebruikersinterface voor Sinumerik Powerline besturingen en het resultaat van jarenlang continu verbeteren en het toepassen van de feedback van u als gebruiker. De nieuwe functies van ShopTurn 6.4 komen vooral van pas bij:

  • Verbetering van uw bewerkingsproces door optimeren van verspaningscondities
  • Toegankelijk maken van complexe bewerkingen door uiterst eenvoudige dialoog 
  • Combineren van draai- en freesbewerkingen en subspil

 

1. Verbeteren van uw bewerkingsproces

steekdraaien toegankelijk gemaakt

In ShopTurn heeft u naast langs-, dwars- en contourparalleldraaien ook de mogelijkheid om eenvoudige wijze contouren te steken of gebruik te maken van steekdraaien. Dit Multi Directional Turning (MDT) verhoogt de productiviteit van bewerking door steken en langsdraaien te combineren waarbij gebruik wordt gemaakt van de drie zijden van de MDT-steekbeitel. Een uiterst geavanceerde bewerking wordt eenvoudig toegankelijk door de dialooginterface.

combineer verschillende bewerkingen op een contour met restmateriaalherkenning

Een andere uiterst efficiënte functie is automatische restmateriaalbewerking. De besturing onthoudt steeds welk gedeelte van de contour nog niet (volledig) is bewerkt. Na selecteren van een volgende beitel kan dit gedeelte automatisch worden bewerkt. Hierdoor kan een contour automatisch worden opgedeeld in verschillende optimale bewerking. Er kan bijvoorbeeld eerst worden voorgedraaid als langsbewerking, daarna kan een diepe caviteit worden gestoken of met steekdraaien bewerkt, een ander gedeelte worden voorgedraaid met een kopieerbeitel en het geheel in een of meerdere passen worden nagedraaid. Dit alles met slechts een kontour en comfortabel door het koppelen van de bewerking in de dialoog.

eenvoudige invoer van passingen en breken van lintspanen

Tijdens het bewerken wordt het toerental natuurlijk eenvoudig ingegeven in constante snijsnelheid. Door intelligente snede-opdelingen en automatisch toepassen van een continu variërende snedediepte wordt de standtijd van uw gereedschapschappen aanzienlijk verlengd. Lintspanen worden voorkomen door toepassen van onderbroken sneden. Passingen zoals F30h7 en standaarddraaduitlopen o.a. volgens DIN kunnen direct worden ingegeven. Geavanceerde baanbesturing en een dynamisch aandrijfsysteem zorgen voor hoognauwkeurige producten en een uitstekende oppervlaktekwaliteit.

 

 

2. De draaibank als bewerkingscentrum

Werken met aangedreven gereedschappen was nog nooit zo eenvoudig. Of het nu gaat om bewerkingen op het kopvlak of het mantelvlak, de eenvoudige dialooginterface zorgt ervoor dat u uw freesbewerkingen zonder problemen snel kunt programmeren en optimaal kunt uitvoeren. Een groot aantal standaardcycli waaronder het frezen van meerkanten (op het voorvlak), standaardkamers, en graveren van teksten zijn direct in te geven. Voor het baanfrezen of uitkameren kunnen complexe contouren eenvoudigweg in het platte vlak worden ingegeven, waarna dmv een keuzemenu wordt aangegeven of de bewerking plaatsvindt op mantel of kopvlak, en met C-as of Y-as. Afhankelijk van deze keuze voert ShopTurn de benodigde cylindermantel- of kopvlaktransformatie zelfstandig uit, inclusief de optimale aanloopstrategie en de omschakeling van de gereedschapassen. Hierdoor wordt het frezen op uw draaibank net zo eenvoudig als uw draaiwerk.

freesbewerkingen zijn net zo eenvoudig te programmeren als draaien

Nieuw is de mogelijk om meerdere contoureilanden te programmeren op een willekeurig ruwmateriaal. De besturing bepaalt de optimale baan om het materiaal buiten de eilanden zo efficiënt mogelijk te verspannen. Ook hier kan gebruik worden gemaakt van automatische restmateriaalherkenning zodat met een grote diameter frees kan worden voorgefreesd, waarna de resthoeken automatisch met een kleine frees kunnen worden nabewerkt.

spaanbreken tijdens tappen voorkomt tapbreuk

Ook boorbewerkingen op kop- of mantelvlak worden op deze manier eenvoudig uitgevoerd. Nieuw zijn de mogelijkheid om te tappen met spanenbreken en de cyclus voor het gebruik van zg ECO-CUT gereedschappen waarmee zowel geboord als gedraaid kan worden.

3. Compleetbewerken met subspil

complex overpakken eenvoudig te programmeren met grafische ondersteuning

Wanneer uw draaibank is uitgerust met een subspil kan uw product volledig worden bewerkt. ShopTurn bevat hiervoor de uiterst simpele overpak-cyclus binnen de dialoog. De cyclus ondersteunt de volgende handelingen:

  • teachen van de parkeerpositie van de revolver
  • bepalen van de grijppositie van de subspil, evt uitgevoerd met draaiende spil
  • afsteken van materiaal en bewegen naar bewerkingspositie
  • automatisch berekenen van de positie van de achterzijde van het werkstuk en spiegelen

Uniek is het automatische spiegelen van het coördinatensysteem zodat de achterzijde van het werkstuk kan worden geprogrammeerd in de negatieve Z-richting, maw op de normale manier alsof het product zich in de hoofdspil bevindt!

4. Krachtige 3D simulatie

krachtige simulatie voorkomt fouten

Alle bewerkingen in ShopTurn worden ondersteund door een uiterst krachtige 3D simulatie die vooral tot zijn recht komt bij freesbewerkingen, het gebruik van de Y-as en de subspil. Tijdens de simulatie worden overpakpositie van de subspil duidelijk getoond en kan worden voorspeld of botsingen met de klauwplaat zullen plaatsvinden. Zowel binnen- als buitenbewerkingen worden getoond. Door rotatie van het werkstuk in combinatie met de zoom-functie kunnen kritische gedeeltes van de bewerking nauwkeurig van alle kanten worden bestudeerd.

Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use