Eenvoudiger frezen met ShopMill 6.4
ShopMill is de totaaloplossing voor alle typen bewerkingscentra
De unieke gebruikersinterface van ShopMill is net zo eenvoudig bij gebruik op standaard drie-assige machines als voor machines met draai- en zwenktafels, of complexe 5-assige bewerkingscentra. Met ShopMill kunnen eenvoudig werkstukken aan de machine worden geprogrammeerd, maar ook hoognauwkeurige matrijzen worden bewerkt die via CAM programma’s worden gegenereerd. Werken met bewerkingscentra was nog nooit zo eenvoudig.
Naast de eenvoud en overzichtelijkheid van dialoogprogrammeren kan ook gekozen worden voor de veelzijdigheid van het uitgebreide Sinumerik ISO programmeertaal. Alle ISO cycli worden grafisch ondersteund. In alle gevallen kan een combinatie worden gemaakt van dialoogprogrammeren en ISO code.
ShopMill biedt verder uitgebreide grafische ondersteuning in het instelbedrijf. Eenvoudig kunnen werkstukken worden genuld, gereedschappen gemeten (zowel handmatig als volledig automatisch) en automatisch worden opgeslagen in de overzichtelijke gereedschapslijst. Omsteltijden kunnen drastisch worden gereduceerd zodat de maximale productiviteit uit uw machine kan worden gehaald.
Met de optionele Sinutrain software kan de volledige besturingsinterface op de PC worden gebruikt. Sinutrain kan worden gebruikt voor training maar zeker ook voor offline programmeren en werkvoorbereiding waarbij DXF bestanden kunnen worden omgezet in programma kontouren.
ShopMill en ShopTurn kunnen worden gebruikt op Sinumerik powerline 810D, 840D en 840Di besturingen en op 840D en 840Di solutionline besturingen.
Doordat ShopTurn volgens dezelfde eenvoudige filosofie is ontwikkelt en dezelfde structuur heeft, kunnen gebruikers eenvoudig wisselen tussen de draai- en freesbesturing.
|
|
ShopMill 6.4 in detail
ShopMill 6.4 is de nieuwste gebruikersinterface voor Sinumerik Powerline besturingen en het resultaat van jarenlang continu verbeteren en het toepassen van de feedback van u als gebruiker. De nieuwe functies van ShopMill 6.4 komen vooral van pas bij:
- Geavanceerd gebruik van dialoog programmeren
- Bewerken van grote matrijzen met hoge nauwkeurigheid
- Comfortabel werken met 5-assige bewerkingscentra
|
|
1. Geavanceerd gebruik van dialoog programmeren |
|

|
Voor het frezen van willekeurig gevormde contourkamers met of zonder eilanden heeft ShopMill de unieke mogelijkheid om de kamers eenvoudig met verschillende frezen te bewerken door gebruik te maken van de restmateriaal functie: Met een grote diameter frees kan efficient en snel worden voorgefreesd, waarna de achtergebleven resthoeken automatisch met een kleine frees kunnen worden bewerkt. Hierna kunnen alle contouren met een volgende frees worden nabewerkt. Met restmateriaalherkenning kan snel de optimale bewerkingsvolgorde worden geprogrammeerd.
|
|

|
Met ShopMill 6.4 bestaat nu ook de mogelijk om willekeurige contoureilanden te programmeren op een zelf te definiëren ruwmateriaal. De besturing bepaalt de optimale baan om het materiaal buiten de eilanden zo efficiënt mogelijk te verspannen. Ook hier kan gebruik worden gemaakt van de functie restmateriaal.
Met dezelfde cyclus kan tevens automatisch een afschuining aan de contourelementen worden gefreesd zodat randen snel kunnen worden ontbraamd. |
|

|
De vernieuwde graveercyclus maakt geavanceerd graveren van tekst op uw werkstuk mogelijk. Het is nu ook mogelijk om eenvoudig tekst te combineren met datum, tijd, variabelen of automatische tellers. De traceerbaarheid van uw werkstuk is hiermee eenvoudig gewaarborgd. |
|

|
Wanneer gatenpatronen (zoals rijen, ramen, rasters, steekcirkels, en combinaties hiervan) worden gebruikt kunnen met ShopMill 6.4 afzonderlijke gaten eenvoudig worden “aan” en “uit” gezet voor een nog grotere flexibiliteit bij de invoer hiervan. Dit is ideaal voor bijv het boren van patronen voor warmtewisselaars. Ook eenvoudig in combinatie met 4e as. |
|

|
Het is met ShopMill 6.4 ook mogelijk om tijdens het tappen spanen te breken en te verwijderen. Dit vermindert kans op tapbreuk bij moeilijke materialen aanzienlijk. Ook kan de tap met verhoogde snelheid worden teruggetrokken hetgeen een reductie van bewerkingstijd oplevert. |
|
2. Bewerken van grote matrijzen met hoge nauwkeurigheid |
|
ShopMill is ook de gebruikersinterface voor matrijzenbouwers en gereedschapmakerijen. Met de ingebouwde netwerkmogelijkheid kunnen eenvoudig programma’s in de besturing worden gebracht, maar ook rechtstreeks van de netwerk-drive worden gestart. Met de comfortabele ISO editor is het mogelijk om zeer grote CAM programma’s snel en comfortabel aan te passen. |
|

|
Met de PCU50 is het nu mogelijk om een versnelde simulatie uit te voeren van grote programma’s. Binnen enkele sekonden wordt het oppervlak weergegeven in lijngrafiek waarna eenvoudig regels kunnen worden gezocht, afstanden worden bepaald om bijv de uitsteeklengte van de frees te bepalen of de afmetingen van het ruwmateriaal. |
|

|
De optimale bewerkingscondities zijn eenvoudig in te stellen met de verbeterde High Speed Setting cyclus. Door enkel het bewerkingstype te kiezen is het mogelijk om de dynamiek van de machine snel en eenvoudig te wijzigen Hierdoor wordt de bewerkingstijd tijdens het voorfrezen verkort, maar de oppervlaktekwaliteit tijdens het nafrezen vergroot. Eenvoudig naar de beste kwaliteit tegen de laagste kosten. |
|
Verbeteringen in blokzoeken zorgen ervoor dat na een onderbreking door bijv beitelbreuk of onvoorziene problemen, het programma eenvoudig snel weer kan worden opgepakt. Dit verhoogt de flexibiliteit en zorgt ervoor dat u snel weer kunt produceren.
|
|
3. Comfortabel werken met 5-assige bewerkingscentra |
|
Voor het werken met 5-assige bewerkingscentra is ShopMill in combinatie met de Sinumerik 840D de ideale oplossing. Sinumerik 840D biedt de machinebouwer de mogelijkheid om machineconfiguraties flexibel in te richten, waarbij een innovatieve en geavanceerde compensaties mogelijk zijn. Hierdoor kunnen in de dynamiek van het 5-assen simultaan bewerken in alle oriëntaties zeer hoge nauwkeurigheden worden behaald. Dit garandeert u als klant dat de nauwkeurigheid van uw product gewaarborgd blijft onafhankelijk van de positie van de assen. Sinumerik 840D is niet voor niets de standaard in de Aerospace industrie en wereldwijd leidend op het gebied van 5-asbewerkingen. |
|

|
Bij meervlaksbewerkingen of instellen van het werkstuknulpunt maakt de zwenkcyclus in combinatie met het FRAME concept het uiterst eenvoudig om het coördinatensysteem van het werkstuk te veranderen. Door ingeven van asverdraaiingen, ruimtehoeken of projectiehoeken kunnen eenvoudig meervlaksbewerkingen in het geroteerde FRAME worden geprogrammeerd, maw er kunnen bewerkingen in het XYZ vlak worden geprogrammeerdl in combinatie met dialoogprogrammeren of met ISO cycli.
De zwenkcyclus bij het instellen van het werkstuk ook rechtstreeks vanuit het handbedrijf worden gebruikt. Hierdoor kan eenvoudig op elk willekeurig vlak worden gemeten of een bewerking worden uitgevoerd. |
|
Bij het 5-assig simultaan bewerken is het met behulp van de functie TRAORI (Transformation of Origin) mogelijk om werkstukprogramma’s onafhankelijk van de machine configuratie te maken. In plaats van een NC programma waarin de assen direct worden aangestuurd, bestaat het NC programma uit coordinaten van het werkstukoppervlak gecombineerd met de richtingsvector van het gereedschap. Met de functie TRAORI berekent Sinumerik nu automatisch in real-time welke asverdraaiingen nodig zijn. Dit levert een grote mate van flexibiliteit bij de machine keuze, vrijheid bij variëren van gereedschappen en eenvoud bij het opspannen van het werkstuk. |
|

|
ShopMill 6.4 introduceert een grote uitbreiding in de keuze van meetcycli in handbedrijf voor het instellen van referentiegaten of nulvlakken van geroteerde werkstukken: positioneer de meettaster met het handwiel tot boven het werkvlak en laat dit raken. Door dit op twee andere posities te herhalen, kan de besturing eenvoudig het werkstuk uitrichten of de nulpuntverschuiving aanpassen. Alle meetwaarden kunnen rechtstreeks aan een nulpunt worden toegekend of als variabele worden getoond en opgeslagen voor later gebruik. |