Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
CNC Besturingen
Motion Controller
Besturingen
Simotion C
Simotion D
Simotion P
Software

SIMOTION: Motion Control voor dynamische machine-automatisering

Nieuw SIMOTION 4.0

Siemens heeft SIMOTION versie 4.0 vrijgegeven. Met deze nieuwe versie wordt de cyclustijd van de SIMOTION Controller gereduceerd tevens is Profinet vrijgegeven incombinatie met SIMOTION.  Naast software in ook nieuwe hardware vrijgegevens zoals de C240, P350-3 en de S120 AC/AC 

Nieuw P350-3

SIMOTION P350-3 heeft nu zelf nog een betere performance en is uitgerust met de laatste Intel Pentium M processor. Deze prestatie verbetering geldt zowel voor  het SIMOTION als het Windows deel. De SIMOTION P350-3 wordt alleen uitgeleverd met Windows XP. Een tweede innovatie is op het gebied gedistribueerde architectuur via Thin Client Technologie.

Nieuw C240

De SIMOTION C240 heeft een zeer ruime performance verbetering van ongeveer een factor 2.5 ten opzichte van de C230-2. De retain data is uitgebreid tot 100 kB en het geheugen tot 20 MB. De drive interface kan nu ook gebruikt worden als analoge of digitale ingangen evenals een sneller teller.



Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use