|
Simotion Scout biedt u standaard verschillende programmeertalen. Ladder diagram (LAD), functie blok diagram (FBD) en een hogere programmeertaal structure tekts (ST) allen volgens de IEC 61131 richtlijn, motion kan ook geprogrammeerd worden in Motion Control Chart (MCC).
Eenvoudig programmeren in MCC
MCC maakt het eenvoudig om de meest complexe motion functies te programmeren. De machine toestanden worden overzichtelijk getoond in een blokdiagram. Voor alle motion functies, I/O commando’s, en wiskundige functies zijn grafische blokken beschikbaar om overzichtelijk te programmeren.
Eenvoudige inbedrijfnamen: testen en diagnose
Scout biedt de mogelijkheid om met behulp van breakpoints het programma te debuggen. Maar ook een trace functie om alle PLC variabelen met een zeer snelle tijd te tracen. Voor het inbedrijfnemen van de machine, servo assen zijn er eenvoudige functies beschikbaar zoals een functie generator, FFT analyse en een Bode plot diagram om de frequentie karakteristieken te tonen.
Simotion Scout heeft dezelfde look feel & touch als Step 7 en kan volledig geïntegreerd worden in Step 7 maar kan ook zelfstanding draaien. |