Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
CNC Besturingen
Sinumerik Solutionline
Sinumerik Powerline
Sinumerik Baseline
CNC voor de werkvloer
Draaien met ShopTurn
Frezen met ShopMill
Sinumerik 802D
Sinumerik 828D
Software voor PC
Retrofit en ombouw
Dienstverlening rondom CNC
Technische Weetjes
Motion Controller

CNC voor de werkplaats

Verhogen van de productiviteit en verlagen van de stilstandtijd. Dat zijn de belangrijkste eisen die een moderne toeleverancier tegenwoordig van een CNC machine verwacht. De oplossing vindt u in een besturing die eenvoudig aan te leren en te bedienen is, maar tegelijkertijd geen concessies doet aan de bewerkingstijden. Siemens biedt u de oplossing.

JobShop familie

Gebaseerd op bewezen Sinumerik 810D en 840D technologie bieden de JobShop producten een eenvoudige en grafisch ondersteunde gebuikersinterface. Hierdoor is het enerzijds mogelijk om snel en eenvoudig in dialoog te programmeren voor enkelstuks en kleine serie, maar anderzijds heeft u de beschikking over de flexibiliteit van ISO programmering. Met de JobShop producten kunt u beiden combineren. Verder bieden de Sinumerik JobShop producten u een uitgekiende ondersteuning bij het instellen van de machine waardoor omsteltijden drastisch kunnen worden gereduceerd en spilrendement kan worden verhoogd. Alle JobShop producten zijn ook offline beschikbaar: Sinutrain geeft een een-op-een weergave van de besturing op de PC zodat niet alleen offline kan worden geprogrammeerd, maar ook bijv. gereedschappen kunnen worden klaargezet.

Sinumerik 802D solutionline

Wanneer u voornamelijk in ISO programmeert of gebruik maakt van een CAM systeem is de Sinumerik 802D voor u een uitstekend alternatief.  Krachtige ISO besturing met uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, waarbij grafische ondersteuning bij het instellen van de machine omsteltijden reduceert. Volledig pakket met uitgebreid aanbod aan cycli met cyclusondersteuning en simulatie.

ShopMill

 

ShopMill is de oplossing voor alle typen CNC freesmachines. Unieke interface waarmee eenvoudig aan de machine kan worden geprogrammeerd maar ook hoognauwkeurige matrijzen via CAM programma’s kunnen worden bewerkt. Voor standaard drie-assige machines, maar ook voor machines met draai- en zwenktafels, of complexe 5-assige bewerkingscentra.

 

Lees meer...

ShopTurn

 

ShopTurn is de oplossing voor alle typen een-slede CNC draaibanken. Unieke interface maakt de interface net zo geschikt voor eenvoudige Teach-in draabanken als voor uiterst complexe draai-freescombinaties. Bewerkingen met aangedreven gereedschappen, Y-as en subspil kunnen snel en eenvoudig worden geprogrammeerd. Het gebruik van moderne geavanceerde draaicentra wordt met ShopTurn voor een ieder toegankelijk.

Lees meer...

ManualTurn

 

ManualTurn is de perfecte oplossing voor Teach-in draaibanken en maakt daarmee de overstap van conventioneel naar "CNC" probleemloos. Met ManualTurn kan men nog conventioneel draaien, afzonderlijke cycli uitvoeren of deze combineren tot een overzichtelijk Easystep programma. Zelfs ISO code toevoegen is mogelijk.

Lees meer...

Sinumerik 802D

 

Sinumerik 802D CNC voor de werkplaats. Uitgekiend voor standaardmachines die met ISO worden geprogrammeerd. Vergaande cyclusondersteuning, simulatie en grafische ondersteuning bij instellen van machine.

Lees meer...

Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use