Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
CNC Besturingen
Sinumerik Solutionline
Sinumerik Powerline
Sinumerik Baseline
CNC voor de werkvloer
Software voor PC
Retrofit en ombouw
Dienstverlening rondom CNC
Technische Weetjes
Motion Controller

SINUMERIK Solutionline

Sinumerik Solutionline werd door Siemens op de EMO 2005 in Hannover voorgesteld als het nieuwste platform voor CNC machines.  Solutionline is een geslaagd huwelijk tussen het vertrouwde Sinumerik gebruiksgemak en betrouwbaarheid voor de machinegebruiker en het innovatieve aandrijfsysteem Sinamics, dat de nieuwe standaard is binnen de Siemens divisie Automation & Drives.

Solutionline komt hierdoor vooral tot zijn recht in nieuwe machineconcepten en zal bij bestaande machines duidelijk geen vervanger zijn voor de huidige Sinumerik Powerline.

Voor de machinegebruiker is Sinumerik Solutionline een transparante aanvulling op de huidige Powerline besturingen. Sterker nog, de gebruiker zal in eerste instantie geen onderscheid zien tussen de gebruikersinterfaces. De programmeermethoden en bedienfilosofie zijn identiek gebleven en verbeteringen zijn volgens het vertrouwde concept in de bestaande gebruikersinterfaces doorgevoerd. Huidige programma’s en werkmethoden kunnen worden gehandhaafd en de machinebediener kan direct overstappen naar het nieuwe systeem. Hierbij kan natuurlijk gebruik worden gemaakt van de krachtige oplossingen voor de werkvloer: ShopTurn voor draaibanken en ShopMill voor bewerkingscentra.

Voor machinebouwers maakt dit nieuwe platform een decentrale en eenvoudige opbouw van gereedschapsmachines mogelijk, waarbij gebruik gemaakt kan worden van het brede vermogensspectrum van de Sinamics familie. Sinamics maakt gebruik van standaard communicatieprotocollen zoals Industrial Ethernet, Profibus en Profinet. Individuele componenten kunnen binnen het DriveCliq concept automatisch worden herkend. Hierdoor wordt een modulaire opbouw van machines zeer eenvoudig te realiseren.

SINUMERIK 802D sl

 

 Lees meer...

Krachtig en Compact

De 802D sl is een compacte geintegreerde CNC besturing met uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, ideaal voor standaardmachines. Compleet pakket ISO-programmeren met uitgebreid cyclusaanbod en grafische ondersteuning.

Lees meer...

SINUMERIK 840D sl

 

Betrouwbare naam in CNC

Van zeer eenvoudig tot uiterst geavanceerd. De modulaire Sinumerik 840D heeft een extreem breed inzetgebied. Schaalbaar voor al uw behoeften, eenvoudig te gebruiken door vriendelijke interfaces.

Lees meer...

SINUMERIK 840Di sl

 

PC based CNC

Het volledig PC-geïntegreerde alternatief voor een breed toepassingsgebied, waaronder oa retrofit.

Lees meer...

CNC voor de werkplaats

 

Lees meer...

Sinumerik voor machinegebruikers

Hier vindt u als machinegebruiker meer informatie over het gebruiksgemak van de Sinumerik solutionline besturingen.

Lees meer...

 

Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use