Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
CNC Besturingen
Sinumerik Solutionline
Sinumerik Powerline
Sinumerik Baseline
CNC voor de werkvloer
Software voor PC
Retrofit en ombouw
Dienstverlening rondom CNC
Technische Weetjes
Motion Controller

SINUMERIK Powerline

Sinumerik Powerline combineert de gebruiksvriendelijke Sinumerik CNC met het krachtige Simodrive aandrijfsysteem. Sinumerik powerline is er als modulair opgebouwde Sinumerik 840D, waarbij steeds een optimale oplossing voor elk machinetype kan worden gerealiseerd. Hierbij kan een groot aantal assen simultaan worden aangestuurd. Sinumerik 840Di is de PC-based variant van de Sinumerik 840D besturing en bijv uitermate geschikt voor retrofit toepassingen.

Voor standaardmachines is de Sinumerik 810D de ideale oplossing. Dit systeem integreert de belangrijkste componenten van de 840D in een Compact Controller Unit (CCU) en kan maximaal 6 assen aansturen waarvan maximaal 4 simultaan. Met de Sinumerik 810D powerline heeft u dus bijvoorbeeld een optimale oplossing voor CNC draaibanken en bewerkingscentra. Voor de gebruiker is er geen onderscheid tussen de Sinumerik 810D en 840D.

Sinumerik is ideaal als CNC voor de werkvloer: hiervoor kunnen de Sinumerik powerline besturingen worden uitgevoerd met de gebruiksvriendelijke en krachtige ShopMill (voor bewerkingscentra) of ShopTurn (voor draaibanken) gebruikersinterface.

SINUMERIK 810D

 

De compacte besturing met geïntegreerde SIMODRIVE 611 digitale aandrijvingen. Optimale prijs-kwaliteitsverhouding. De ideale oplossing voor bijvoorbeeld CNC draaibanken en bewerkingscentra.

Lees meer...

SINUMERIK 840D

 

Het digitale systeem voor nagenoeg alle toepassingen combineert flexibiliteit en prestatie door een modulair ontwerp waarmee alle wensen van de klant snel en goed kunnen worden gerealiseerd.

Lees meer...

SINUMERIK 840Di

 

Het volledig PC-Based CNC-systeem biedt een nieuwe flexibiliteit aan uw ontwerp. Compact, flexibel en gebaseerd op PC technologie. 

Lees meer...

CNC voor de werkplaats

 

Hier vindt u als  machinegebruiker meer informatie over het gebruiksgemak van de Sinumerik powerline besturingen.

Lees meer...

Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use