Zo’n 90% van alle lasten in industriële installaties en systemen zijn motoren.
De mogelijkheden om een motor te starten – centraal in de schakelkast of, met een hoge mate van bescherming, direct in het veld – zijn even divers als de eisen die in de praktijk worden gesteld.
Voor bepaalde toepassingen komt het aan op een hoog lostrekmoment en voor andere
geldt juist het tegenovergestelde: een soepele, schokvrije start om schade te vermijden.
Het is wel zo prettig dat u deze uitdagingen ontspannen kunt aanpakken met SIRIUS. SIRIUS heeft een complete reeks schakel- en beveiligingscomponenten die volledig op elkaar zijn afgestemd – voor centraal of decentraal starten.
Starten is nog nooit zo eenvoudig geweest – ongeacht de toepassing of het vermogen!
|