SITRANS P - nauwkeurige drukmeting
SITRANS P is een complete serie van meetinstrumenten voor het meten van relatieve-, verschil- en absolute druk. Meetnauwkeurigheid, robuust ontwerp, modulair, eenvoudig in gebruik en veelzijdigheid zijn de belangrijkste kenmerken.
SITRANS P kan eenvoudig extreme chemische en mechanisch zware omstandigheden aan (inclusief eventuele elektromagnetisch interferentie) binnen een bereik van 1 mbar tot 400bar (0,0145 Psi to 5800 Psi).
De serie biedt extra veiligheidskenmerken zoals plant- en zelfmonitoringsfuncties, fout diagnostiek en aankondiging van een eventueel benodigde calibratie.
Een uniek voordeel is de zelf test functie voor fail-safe bedrijf.
Vervangen van een meetcel is mogelijk in een handomdraai, wat uw down-time drastisch bekort.
De SITRANS P transmitters kunnen tevens lokaal of op afstand bediend worden via volledige digitale communicatie via Profibus-PA, HART of Foundation Fieldbus protocol. Klik hier voor de verschillende drukmetingen op een rij.
|