ALPHA Verdeelsystemen
Siemens is met zijn energie verdeelsystemen een nieuwe weg ingeslagen. Diverse paneelbouwers verspreidt over het land, zijn met Siemens gaan samenwerken om als ALPHA partner de verdeelsystemen te assembleren. Dankzij een innovatieve serie verdelers is Siemens samen met haar ALPHA partners fit voor de toekomst. Deze nieuwe ALPHA verdelers zijn gebaseerd op een platformconcept. Op de achterwand worden alle inbouwsets of snel montage bouwsets geplaatst. Dit biedt de gebruiker een enorme flexibiliteit in opbouw en assemblage, waardoor economisch interessante oplossingen ontstaan.
Kijk ook op de internationale website van Alpha verdeelsystemen
Compleet systeem Siemens levert voor de utiliteit energieverdeelsystemen tot 3200A. Met het programma ALPHA verdeelsystemen is het leveringsprogramma zo uitgebreid dat er voor elke toepassing in de utiliteit een oplossing geboden kan worden. De kunststof groepenkasten tot 63A omvatten het programma SIMBOX LC en WP in een IP40 resp. IP65 uitvoering. Tot 1600A is het programma ALPHA installatieverdelers leverbaar. Als hoofdverdeelinrichting levert Siemens tot 3200A het SIKUS 3200 systeem. Het unieke design middels optionele transparante deuren, ontworpen door de bekende Italiaanse ontwerper Giorgetto Giugiaro, geven de verdelers een zeer eigentijdse uitstraling.

DIN bouwvorm, maar ook NF en BS In Nederland worden de verdeelsystemen standaard opgebouwd volgens DIN VDE. Het systeem kan echter op aanvraag ook gebouwd worden volgens NF CEI (o.a. Frankrijk) en BS (British Standard).
Complete productrange geschikt voor ALPHA verdelers Siemens heeft een complete productrange in installatieautomaten, smeltveiligheden, vermogensschakelaars, kWh-meters en impulsrelais, maar ook bliksemstroom- en overspanningsafleiders, tijdrelais en voedingscomponenten welke geschikt zijn voor de ALPHA en SIKUS verdelers.
Een greep uit het leveringspakket:
- SENTRON vermogensautomaten MCCB’s en ACB’s.
- Zekeringlastscheiders en stroken tot 630A.
- Complete serie installatieautomaten tot 125A.
- De MINIZED lastscheider; een modulaire zekeringhouder tot 63A die onder
vollast geschakeld kan worden.
- Het programma modulaire inbouwcomponenten is uitgebreid met digitale
multimeters, overspanningsbeveiligingen en schakelrelais.
- Afhankelijk van de toepassing en functionaliteit kan Siemens zijn
verdeelsysteem uitvoeren in zowel automaten- als zekeringentechniek. |