Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]

SIMATIC Industriële pc’s

De SIMATIC Industriële pc’s (IPC’s) omvat een breed leveringsprogramma van Rack PC’s, Box PC’s en Panel-PC’s. Bovendien leveren wij veel IPC’s in klantspecifieke uitvoering.

De SIMATIC Industriële PC’s (IPC’s) nemen een belangrijke plaats in binnen het Totally Integrated Automation (TIA) platform van Siemens. TIA is het open platform van Siemens voor industriële automatisering.  Door de vooruitgang bij de SIMATIC PC-based besturingen krijgen de IPC’s ook veel functionaliteit vanuit de PLC-wereld op basis van deterministisch gedrag. De SIMATIC panel-pc’s vormen steeds meer een scharnierpunt tussen enerzijds visualiseren en bedienen en anderzijds de koppeling met MES-applicaties.

Klik op “Producten” in de bovenste menubalk voor meer informatie.


Nieuwsberichten:

10-2009 -- Microbox IPC427C

 

De nieuwe Microbox 427C is een robuuste en onderhoudsvrije industriële PC voor gebruik in de directe machineomgeving tot omgevingstemperaturen van 55 °C. Geschikt voor DIN-rail montage en is hardwarematig naar wens te configureren. Er zijn verschillende processoren leverbaar tot Core 2 Duo 2x1.2 GHz. Voor opslagmedia is er ruimte voor twee CompactFlash kaarten maar er is ook keuze uit een SATA harde schijf of Solid State Disk (SSD) van 32 GB.  

 

Meer productnieuws voor SIMATIC PC



Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Heeft u vragen ?
Verkoop 070-3333 515 Support: 070-3333 555 Training: 070-3333 900
  Simatic.nl@siemens.com