Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol

Telecontrol

Overal toegang tot uw systemen met de Telecontrol producten van SIMATIC NET

Om toegang tot uw mobiele installaties te krijgen biedt Siemens u verschillende oplossingen aan. De oplossingen zijn gebaseerd op het gebruik van GSM/GPRS technieken. Met behulp van deze modems is het mogelijk om remote verbinding met uw mobiele installatie te maken. Hierdoor kunt u onafhankelijk van de locatie van uw installatie diagnose en onderhoud uitvoeren.

MD 720-3 GSM/GPRS modem
De MD 720-3 GSM/GPRS modem wordt gebruikt in combinatie met SINAUT Micro en een S7-200 plc. Het draadloos uitwisselen van gegevens tussen verschillende S7-200 plc's en SINAUT Micro wordt met deze modem mogelijk gemaakt.

MD 741-1 (E) GPRS router
Met de MD741-1 GPRS router wordt een mogelijkheid geboden om een beveiligde VPN verbinding over EGPRS op te bouwen met een SCALANCE S module. De MD 741-1 GPRS router bezit een ethernet poort die gekoppeld kan worden aan het ethernet netwerk van de mobiele installatie. Transparante communicatie met vaste systemen wordt hierdoor mogelijk gemaakt.



Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Heeft u vragen ?
Verkoop 070-3333 515 Support: 070-3333 555 Training: 070-3333 900
  Simatic.nl@siemens.com