Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
Industrial Ethernet
PROFINET
Producten
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol

PROFINET

PROFINET een nieuwe standaard voor Industrial Ethernet

Ethernet is de gebruikelijke standaard geworden voor communicatie in de kantooromgeving. Voor het gebruik van Ethernet bij industriële toepassingen worden echter aan deze technologie diverse aanvullende eisen gesteld.

Zoals:

  • Real-time gedrag bij data-overdracht.
  • Uitvoering van de koppeling met gedistribueerd opgestelde veldapparatuur
  • Installeren van producten in een industriële omgeving
  • etc....

Om hiervoor tot een open en fabrikant-onafhankelijke standaard te komen heeft de Profibus gebruikersorganisatie PNO specifieke voorschriften opgesteld. Als gevolg hiervan is onder de naam Profinet een nieuwe standaard ontstaan voor Industrial Ethernet. Inmiddels is veel apparatuur leverbaar die functioneert op basis van Industrial Ethernet en voldoet aan de aanvullende voorschriften voor Profinet, die door de PNO zijn vastgelegd en worden onderhouden. Met systemen opgebouwd met Profinet-apparatuur is een integrale communicatie gewaarborgd van het kantoorlandschap tot op de werkvloer en tot op veldniveau.

Profinet is gebaseerd op IT-standaards, zoals TCP/IP. Met Profinet is real-time communicatie te realiseren voor de meest geavanceerde industriële toepassingen, zoals motion control. Dankzij de naadloze integratie van bestaande veldbussystemen met Profinet zijn uw investeringen daarin ook in de toekomst gewaarborgd.

Voordelen van Profinet

  • Communicatie tussen besturingen in gedistribueerde systemen (gedecentraliseerde intelligentie)
  • Communicatie tussen decentraal opgestelde veldapparatuur, zoals remote I/O-stations en aandrijvingen
  • Real-time communicatie
  • Pulssynchrone communicatie ten behoeve van het aansturen van motion control
  • Richtlijnen voor de uitvoering en het installeren van gestandaardiseerde stekers en netcomponenten
  • Onderhoud op afstand. Diagnose van het functioneren en van storingen in het netwerk. Service door toepassing van beproefde IT-standaards, zoals bijvoorbeeld SNMP 
  • Componenten voor industriële beveiliging waarmee manipulatie, onbevoegde toegang en spionage wordt voorkomen
  • Failsafe communicatie voor toepassingen bij beveiliging van personen, machines en het milieu
  • Verdergaande ontwikkeling door verschillende comités van PNO, de Profibus gebruiksorganisatie, bijvoorbeeld de standaardisatie van de netwerktechnologie voor ‘Process’

Print
   

© Siemens AG 2001-2010 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Interessante onderwerpen
Klik ook eens op onderstaande links
Industry Portal
Factory Automation
Training Profinet
Heeft u vragen ?
Verkoop 070-3333 515 Support: 070-3333 555 Training: 070-3333 900
  Simatic.nl@siemens.com