Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
Industrial Ethernet
PROFINET
Industrial Wireless Communication
Netwerkcomponenten
Netwerkmanagement
Wireless Devices
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol

Industrial Wireless Communication (IWLAN, GPRS & GSM)

Efficiënte en flexibele draadloze communicatie met de producten van SIMATIC NET.

De sleutel tot succes voor de toekomstige markt is het beschikbaar stellen van informatie en het toegang tot informatie op elke willekeurig plaats en op ieder moment. Siemens ondersteunt dit concept met een volledige range aan netwerk producten. Industrial Wireless Communication is hier een belangrijk onderdeel van. Met de SIMATIC NET Wireless producten (IWLAN) wordt er een uitgebreide mogelijkheid geboden om draadloos te communiceren via zowel IWLAN, GSM of GPRS op zowel lokale netwerken, intranet en internet.

Voordelen van Industrial Wireless Communication

  • Flexibele communicatie in uiteenlopende toepassingen.
  • Efficiënte engineering en eenvoudige installatie m.b.v. krachtige tools en standaarden. 
  • Hoge beschikbaarheid door uitgebreide en stabiele verbindingsmogelijkheden.

Industrial WLAN netwerkcomponenten 

 

 Draadloze Industrial WLAN communicatie met SCALANCE W
Met de SCALANCE W access points is het mogelijk om op eenvoudige wijze stabiele draadloze verbindingen op te zetten. Deze IWLAN verbindingen zijn gebaseerd op open standaarden. Door geavanceerde technieken, zoals bijv. de RCoax technologie is het mogelijk om draadloze communicatie op te zetten in de meest moeilijke omstandigheden.



Wireless Devices

 

Draadloze Panels en Decentrale IO
Binnen de SIMATIC automatiseringsproducten van Siemens zijn er verschillende producten beschikbaar die gebruik maken van IWLAN technologie.

Met heb mobiele Wireless Panel, de MP277 IWLAN, is het mogelijk om draadloos te visualiseren en te bedienen en beschikt daarnaast over een FailSafe noodstop.

De IM 151-8 is een kopstation voor de ET200 Pro die beschikt over een ingebouwde wireless client waardoor directe draadloze communicatie met decentral IO mogelijk wordt gemaakt.



Telecontrol 

 

Draadloze GSM/GPRS communicatie met Telecontrol systemen
De Telecontrol systemen van SIMATIC NET maken het mogelijk om een verbinding met uw automatiseringssysteem op te bouwen over GSM / (E)GPRS. Het constant monitoren van uw mobile systemen komt zo binnen uw bereik.

In geval van onderhoud of storing kan u van een willekeurig locatie verbinding met het betreffende systeem. Snelle support reactie tijden zijn zo mogelijk en de beschikbaarheid van uw systemen gaan omhoog.

 

Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Heeft u vragen ?
Verkoop 070-3333 515 Support: 070-3333 555 Training: 070-3333 900
  Simatic.nl@siemens.com