Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
Industrial Ethernet
Passieve netwerkcomponenten
Industrial Ethernet Switches
Compact Switch Modules CSM
SCALANCE X-000
SCALANCE X-100
SCALANCE X-200
SCALANCE X-200IRT
SCALANCE X-300
SCALANCE X-400
Industrial security
Systeem interfaces voor SIMATIC
Systeem interfaces voor PC/PG
Netwerkmanagement
PROFINET
Industrial Wireless Communication
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
Telecontrol

SCALANCE X-000 - Unmanaged Industrial Ethernet switches

Simpel, ruimtebesparend en ontworpen voor de industrie.

De Scalance X-000 Industrial Ethernet switches onderscheiden zich door haar compacte bouwvorm. Configureren van de switch is niet nodig waardoor de installatie vereenvoudigd wordt. Door middel van LED’s op de switch kan er diagnose worden uitgevoerd. De unmanaged Industrial Ethernet switches van de Scalance X-000 serie bieden de mogelijkheid om een klein netwerk in line of ster topologie op te zetten voor een lage prijs.

Scalance XB-000(G)
Door de compacte bouwvorm van de Scalance XB-000 switches zijn deze zeer geschikt voor het gebruik in ruimtebesparende installaties. Deze Industriele Ethernet switches zijn ontworpen in de bouwvorm van de SIMATIC S7-1200 plc. Naast de standaard Fast Ethernet (100 Mbit/s) varianten zijn de Scalance XB-000 switches ook beschikbaar in een Gigabit Ethernet uitvoering.

De Fast Ethernet Scalance XB-000 switches zijn in de volgende 4 type beschikbaar.

  • Scalance XB005 & Scalance XB008
    5 of 8 x 10/100 Mbit/s elektrische RJ45 poorten
  • Scalance XB004-1 & Scalance XB004-1LD
    4 x 10/100 Mbit/s elektrische RJ45 poorten
    1 x 100 Mbit/s optical SC poort (multimode/single mode, glas)

De Gigabit Ethernet Scalance XB-000(G) switches zijn in de volgende 4 type beschikbaar.

  • Scalance XB005G & Scalance XB008G
    5 of 8 x 10/100/1000 Mbit/s elektrische RJ45 poorten
  • Scalance XB004-1G & Scalance XB004-1LDG
    4 x 10/100/1000 Mbit/s elektrische RJ45 poorten
    1 x 1000 Mbit/s optical SC poort (multimode/single mode, glas)

Scalance X005
De Scalance X005 unmanged Industriele Ethernet switch is een robuuste (IP30) switch in S7-300 bouwvorm met 5 x 10/100 Mbit/s elektrische poorten. Door de kragen op de switch poorten wordt er in combinatie met de FastConnect connectoren gezorgd voor trekontlasting. De Scalance X005 kan zowel op een 35 mm DIN-rail als op een SIMATIC S7-300 rail geïnstalleerd worden.

Print
   

© Siemens AG 2001-2010 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use