Industrial Ethernet
Voor efficiënte automatiseringstoepassingen
Industrial Ethernet is de netwerktechnologie met de meeste performance voor industriële toepassingen. De Ethernet-techniek die hierbij wordt gebruikt is gespecificeerd in de standaard IEEE 802-3 en voor toepassing bij Wireless LAN in IEEE 802.11. Industrial Ethernet is met een marktaandeel van meer dan 80% nummer één op LAN-gebied over de gehele wereld. Met Industrial Ethernet zijn veelomvattende communicatienetwerken op te bouwen, die grote afstanden kunnen overbruggen.
Basistechnologie voor wereldomspannende netwerken
Door de ontwikkeling van internet als wereldwijd netwerk, intranet als de internetuitvoering voor bedrijfsnetwerken en extranet als netwerkvorm voor geselecteerde deelnemers zijn in het kantoorlandschap veel nieuwe mogelijkheden ontstaan. Ook in de productie-automatisering en de procesindustrie is er veel belangstelling om van deze technologie gebruik te maken. De beproefde Ethernet-technologie maar dan nu in combinatie met switches, full duplex en autosensing geeft de industrie de mogelijkheid om de Ethernet-technologie aan te vullen tot Industrial Ethernet. Deze basistechnologie heeft eigenschappen, die zijn afgestemd op de specifieke behoeften voor toepassing in fabrieken. Hierbij wordt bijvoorbeeld de snelheid van de data-overdracht naar eigen keuze ingesteld.
Voordelen Industrial Ethernet
De basis voor de introductie van Industrial Ethernet in de industrie was de integrale compatibiliteit met Ethernet-applicaties. Daarna heeft Industrial Ethernet voor toepassing in de industrie stapsgewijs verder terrein gewonnen. Industrial Ethernet heeft ten opzicht van Ethernet voor kantoorgebruik een aantal eigenschappen, die specifiek bij industriële toepassingen van voordeel zijn:
-
Snel in bedrijf te stellen dankzij de eenvoudige aansluittechniek
-
Hoge beschikbaarheid door reeds aanwezige netwerken uit te breiden. Hieraan ondervinden de bestaande installaties geen hinder.
-
Vrijwel onbegrensde communicatiecapaciteit. Wanneer de behoefte toeneemt kan de schaalbare capaciteit worden aangepast door middel van switching-technologie en door hogere snelheden voor de data-overdracht.
-
Geschikt voor netwerken in uiteenlopende bedrijfsonderdelen, zoals op kantoor, de werkvloer van de fabriek en in het veld.
-
Bedrijfsbrede communicatie dankzij de koppeling via WAN (Wide Area Network) zoals ISDN of internet.
-
Waarborg dat investeringen hun waarde behouden door continu verdergaande ontwikkeling en compatibele apparatuur en systemen.
-
Bij Industrial Wireless LAN (IWLAN) soortgelijke toepassingen als bij Industrial Ethernet met hetzelfde gebruik van de data-indeling in de overdracht.
Designed for Industry
Simatic Net is gebaseerd op de beproefde technologie van Industrial Ethernet. Met wereldwijd meer dan 500.000 aansluitingen heeft Siemens deze technologie inmiddels over de gehele wereld toegepast. Hierbij is gebleken dat de producten en systemen volledig zijn opgewassen tegen ongunstige industriële omstandigheden met hoge emc-belasting door elektromagnetische storingsvelden.
Bij Simatic Net is de praktische toepassing van de Ethernet-technologie aangevuld met een aantal belangrijke elementen, zoals:
-
Netcomponenten voor toepassing onder ongunstige industriële omstandigheden
-
FastConnect hulpgereedschap om Ethernet-kabels snel en gemakkelijk op maat aan te snijden voor een storingsvrije montage in de solide en industrieel uitgevoerde aansluitstekers, gebaseerd op de RJ45-aansluittechniek.
-
Verhoogde beschikbaarheid door snelle redundante schakelingen.
-
Continue bewaking van de netwerkcomponenten met behulp van een eenvoudig en effectief meldsysteem.
-
Netcomponenten in een toekomstgerichte uitvoering, gebaseerd op toepassing van de nieuwe Industrial Ethernet-switches Scalance X, onder andere geschikt voor de Gigabit-techniek.
Al onze producten van de nieuwe generatie zijn uitgevoerd met technieken, die wij hebben ontwikkeld volgens onze standaard ‘Designed for Industry’.
Beveiliging met Scalance S
Siemens levert specifiek voor industriële automatisering het systeem Scalance S met producten voor de beveiligingstechniek in netwerken. De techniek voor dit systeem is afgestemd op de situatie op de werkvloer. Scalance S als onderdeel van Simatic Net vormt de kern van een toonaangevend beveiligingsconcept. Hiermee zijn complete netwerken en de data-overdracht die daarin plaatsvindt:
-
te beveiligen tegen dataspionage en datamanupilatie
-
te beveiligen tegen overbelasting van het communicatiesysteem
-
te beveiligen tegen onderlinge beïnvloeding
-
te beveiligen tegen.foutieve adressering van data-overdracht
-
op een gebruiksvriendelijke en eenvoudige manier te configureren en te administreren zonder specifieke kennis van de beveiligingstechnieken in de IT-wereld.
-
te realiseren zonder wijzigingen of aanpassingen in bestaande netwerkstructuur.
Bruggen slaan en grenzen doorbreken met Industrial Wireless LAN en Scalance W
Draadloze communicatie is bij Siemens een onderdeel van Totally Integrated Automation, het platform voor industriële automatisering. Op basis van Wireless LAN realiseert u met Scalance W de communicatie voor toepassingen, waarbij draadloze data-overdracht tot nu toe nauwelijks of helemaal nog niet mogelijk was. Betrouwbaar, robuust en veilig.
Nieuwe generatie Industrial Ethernet switches Sclances X
De netstructuur, de snelheid voor data-overdracht en het aantal kanalen in een systeem zijn onderwerpen, die onderhevig zijn aan snelle ontwikkelingen. Met de nieuwe generatie Industrial Ethernet switches van Simatic Net geeft u uw netwerken een toekomstgerichte basis. Onder de benaming Scalance X leveren wij switches voor de meest uiteenlopende toepassingen. Deze techniek vormt een onderdeel van een modulair uitgevoerde systeemtechnologie. Scalance X is een integraal onderdeel van Totally Integrated Automation als platform voor industriële automatisering.
Profinet voor Industrial Ethernet
Profinet is de innovatieve en open standaard voor Industrial Ethernet volgens IEC 61158 voor industriële toepassingen Met Profinet kunt u apparatuur aansluiten in het veld, op de werkvloer, in automatiseringsinstallaties en op managementniveau. Profinet omvat een integrale communicatie. Met Profinet kunt u een fabriek bedrijfsbreed engineeren. Profinet maakt gebruik van IT-standaards tot op de werkvloer en in het veld.
Profinet is gebaseerd op Industrial Ethernet en maakt gebruik van de standaard TCP/IP voor het parametreren , configureren en het stellen van diagnose. Dezelfde kabel wordt ook gebruikt voor specifieke real-time data-overdracht in combinatie met de gebruikelijke datastromen voor de het besturingsproces.
Specifiek voor Profinet en voor installaties met gedistribueerde intelligentie leveren wij een spectrum van Simatic Net-producten, die hierop volledig zijn afgestemd.
|