Inbedrijfnamesoftware DRIVE ES
In Drive ES Basic zijn de verschillende software verzameld om alle aandrijvingen van Siemens te kunnen programeren; denk hierbij aan frequentie regelaars, servoversterker en gelijkstroommotoren. Drive ES Basic zorgt er voor dat de parametreer software wordt geïntegreerd binnen Step 7 alle drive parameters worden dan ook centraal opgeslagen in het S7 project en niet als los bestand. De software omvat onder andere DriveMonitor / SIMOCOM U en Starter.
De belangrijkste voordelen zijn:
- Parameters worden beter beheerd omdat alles centraal wordt opgeslagen in 1 project.
- Wanneer de aandrijvingen voorzien zijn van een profibus aansluiting kunnen ze op - afstand worden onderhouden d.m.v. routen in combinatie met teleservice.
- 1 verbinding is voldoende om de PLC, drive en scherm te programmeren het is niet nodig om kabels om te steken.
|