|
|
|
www.siemens.nl/hmi
SIMATIC HMI
Operator Panels, Panel PC, Visualisatie software.
Visualisatie en bediening staan centraal in de steeds complexer wordende productie automatisering. De operator heeft tijdig toegang nodig tot informatie en kennis om de juiste actie te kunnen uitvoeren. SIMATIC HMI biedt visualisatie en bediening op machine niveau (Operator Panel) en productieniveau (SCADA). Alle HMI producten zijn volledig integreerbaar binnen het Totally Integrated Automation platform van Siemens.
|
|
11-2009 -- Nieuwe S7-1200 Starterkits met Basic Panel
|
|
|
|
Voor de nieuwe S7-1200 plc heeft Siemens drie zeer aantrekkelijk geprijsde starterkits. Alle starterkits zijn voorzien van de S7-1212C CPU AC/DC/RLY, STEP7 en WinCC Basic V10.5 SP2, simulatormodule, programmeerkabel en manual collectie op CD. U kunt kiezen uit een starterskit zonder HMI Basic Panel of met een HMI Basic Panel KTP400 mono of KTP600 color.
De starterkits worden geleverd in een handige Tanos toolbox.
|
|
|
|
08-2009 -- Embedded Panel PC 477C vrij gegeven voor verkoop
|
|
|
|
Nieuwe embedded industriële PC voor gebruik in zware industriële omgevingen voorzien van krachtige Intel Core 2 Duo-processoren. De compacte Panel-PC Simatic HMI IPC477C met HMI-paneel is ontwikkeld voor onderhoudsvrij en ononderbroken 24 uurs-gebruik, ook bij hoge temperaturen, trillingen en schokken en bij hoge EMC-eisen. Het apparaat met drie vrije PCI104-uitbreidingsslots is leverbaar met touch-displays van 12-, 15- en 19-inch. Varianten met een 12- of 15-inch toetsenfront zijn in voorbereiding. Voor montage aan een draagarm of standvoet is zijn PRO variant en met volledige IP65-bescherming leverbaar.
|
|
|
|
10-2009 -- Panel PC 577C vrij gegeven voor verkoop
|
|
|
|
De nieuwe SIMATIC HMI PC577C is robuuster dan zijn voorgangers de PC 577/577B. Dankzij de mogelijkheid van een solidstate harddisk is de PC bestendig tegen schokken van 5 G en trillingen van 1G. De PC heeft een MTBF van 50.000 uur bij 24 uurs bedrijf. Reserve delen zijn tot 5 jaar na productafkondiging nog verkrijgbaar. De PC biedt openheid en is samen te stellen met krachtige processors en opslagmediums. De PC577C is een budget pc voor HMI toepassingen in industriele omgevingen. Er zijn frontpanels beschikbaar voor 12, 15 en 19 Inch Touch. De Key Panels van 12 en 15 Inch zullen later volgen.
|
|
|
|
05-2009 -- SIMATIC HMI Basic Panels
|
|
|
|
Volledig nieuwe low-cost Panel familie voor minder eisende applicaties. De Basic Panels hebben volledig grafische touchscreens (mono of kleur) en ondersteunen PROFINET of Profibus applicaties. De Basic Panels vormen een ideale combinatie met de nieuwe SIMATIC S7-1200 plc. Het configueren kan met de engineeringssoftware WinCC Flexible 2008 SP1 of met
STEP 7 Basic V10.5 .
|
|
|
|
|
|
06-2009 -- Extension Units voor PRO Panels
|
|
|
|
De Extension Units kunnen links en rechts geplaatst worden op de HMI Panels met IP65 bescherming rondom (PRO uitvoering). Er zijn Extension Units voor de 15” en 19” PRO Panels. Klanten kunnen de Extension Units naar eigen wens inrichten met noodstop, drukknoppen, schakelaars of een RFID lezer. De PRO Panels hebben een robuuste aluminium behuizing en zijn geschikt voor directe plaatsing in ruige omgevingscondities. De Panels kunnen gemonteerd worden aan verschillende armsystemen van Rittal, Bernstein, Rolec en Rose. Ook zijn de Panels geschikt voor VESA 75 en VESA montage.
|
|
|
|
|
All about Operator control and monitoring systems
| | | Klik ook eens op onderstaande links | |
|
|
|
|
Verkoop 070-3333 515 Support: 070-3333 555 Training: 070-3333 900
|
|
|
|
|
|