Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
Panels & displays
Panel PC's
Panels IP65
Industrial LCD monitors
HMI Software

SIMATIC HMI Panels PRO

HMI Panels in volledig dichte behuizing 

HMI Panels in robuuste aluminium behuizing met IP65 beschermingsklasse voor protectie tegen stof en waterstralen. De HMI Panels kunnen direct gemonteerd worden op draagarmconstructies van verschillende fabrikanten (incl. VESA standaard). De verwijderbare achterzijde van de Panels geven toegang tot de aansluitingen. Speciale kabels en connectoren zijn niet nodig.  De volledig dichte HMI PRO devices zijn leverbaar voor de onderstaande Panel varianten.

SIMATIC MP377 Touch PRO

 

Multi Panel 15" Touch voor uitgebreide functionaliteit


SIMATIC THIN CLIENT PRO

 

Industriele Thin Client Panel 15" Touch voor client-server toepassingen


SIMATIC FLAT PANEL PRO

 

Industriele Flat Panel Monitor Touch 15".


SIMATIC PANEL PC 477C PRO

 

Ultra compact, robuust en onderhoudsvrije PC met embedded technology. 


EXTENSION UNITS

Uitbreidings units voor de Pro Panels met drukknoppen en noodstop.

Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Heeft u vragen ?
Verkoop 070-3333 515 Support: 070-3333 555 Training: 070-3333 900
  Simatic.nl@siemens.com