Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]

SIMATIC Decentrale I/O

SIMATIC ET 200 decentrale IO is een omvangrijk systeem van I/O-stations waarmee u de in- en uitgangen van een plc of een pc dicht bij de machine of de installatie kunt plaatsen. In het SIMATIC decentrale IO product portfolio is een grote variatie aan decentrale IO systemen. Zo zijn de SIMATIC ET 200 systemen leverbaar in verschillende bouwvormen en functionaliteit.

Oplossing in een schakelkast

Oplossingen zonder schakelkast

SIMATIC ET 200S
SIMATIC ET 200M
SIMATIC ET 200L
SIMATIC ET 200iSP

 

SIMATIC ET 200pro
SIMATIC ET 200eco PN
SIMATIC ET 200eco
SIMATIC ET 200R


Klik op “Producten” in de bovenste menubalk voor meer informatie.



Nieuwsberichten:

08-2009 -- SIMATIC ET 200eco PN

 

De nieuwe plaatsbesparende SIMATIC ET 200eco PN Block I/O modules, in stevige metalen behuizing bieden IP67 bescherming daar waar het noodzakelijk is. De modules worden direct op de machine geplaatst in de nabijheid van de sensors en actuators en hoeven niet te worden ingebouwd in een behuizing. Dat scheelt kosten. Via de PROFINET interface kan deze module communiceren met de controller en via de tweede poort in lijn of ster topologie worden uitgebreid naar andere deelnemers. De sensors en actuators worden met een stevige M12 connector verbonden met de module. De ET 200eco PN is verkrijgbaar in een 8 of 16 kanaalsuitvoering   

Meer productnieuws SIMATIC Decentrale IO ...

Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Heeft u vragen ?
Verkoop 070-3333 515 Support: 070-3333 555 Training: 070-3333 900
  Simatic.nl@siemens.com