Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
Oplossingen in een schakelkast
Oplossingen zonder schakelkast
PROFINET
PROFIBUS

Simatic I/O-stations voor decentrale opstellingen

Het onderbrengen van I/O-modules ofwel de in- en uitgangen van een plc of een pc in aparte I/O-stations voor decentrale opstelling heeft in veel gevallen een groot aantal voordelen, zowel technisch als wat betreft de kosten. De enorme vermindering van de hoeveelheid bekabeling bespaart u veel installatiemateriaal, tijd en kosten.

Bij decentrale opstelling van de I/O-stations kunt u de uitvoering optimaal afstemmen op de lokale situatie. Het leveringsprogramma SIMATIC I/O-stations omvat uitvoeringen met veel of juist een beperkt aantal kanalen. De stations zijn voor inbouw in een schakelkast of in een hoge beschermingsklasse waarmee ze direct bij de machine of installatie kunnen worden geplaatst. Er zijn uitvoeringen met een hoge trillings- en schokbestendigheid en stations voor opstelling in een explosiegevaarlijke omgeving.

De gegevensoverdracht tussen een SIMATIC I/O-station en de master-besturing verloopt via Profibus-DP of via Profinet. Wanneer u de SIMATIC I/O-stations onderbrengt in een configuratie gebaseerd op Totally Integrated Automation (TIA), het open platform van Siemens voor industrialisering, maakt u bij het projecteren en programmeren gebruik van alle voordelen, die TIA als universeel platform omvat. Voorbeelden zijn de integrale database, waarmee het engineeren plaats vindt en de integrale communicatie voor alle data-overdracht. Bovendien is TIA een open systeem voor alle veldapparatuur waarbij de data-overdracht functioneert volgens Profibus-DP of via Profinet. Dat geeft uw SIMATIC I/O-stations een toekomstbestendige levensduur.

U kunt de SIMATIC decentrale I/O-stations ook toepassen in configuraties met andere masterbesturingen , die functioneren volgens Profibus-DP of Profinet.

SIMATIC ET 200 systemen voor toepassingen in een schakelkast

 

SIMATIC ET 200 systemen voor toepassingen in schakelkasten. Systemen met klasse IP 20 bescherming van voordelige blok I/O tot veelzijdige en uitgebreide modules.


SIMATIC ET 200 systemen voor toepassingen buiten de schakelkast

 

SIMATIC ET 200 systemen voor toepassingen buiten de schakelkast. Systemen met klasse IP 65/67 bescherming voor gebruik dicht bij de machine, robuust en betrouwbaar zelfs zonder de bescherming van een schakelkast.



Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use