Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Soluzioni per macchine tessili
Produzione di fibre sintetiche
Impianti di filatura
Linee di lavorazione per fibre sintetiche
Macchine bobinatrici per filati
Soluzione
Filatura di fibre artificiali
Macchine di produzione per tessuti
Macchine per la lavorazione del velo (tessuto-non tessuto)
Nobilitazione
Servizi
Referenze

Macchine bobinatrici per filati

Negli impianti di filatura per fibre artificiali al termine del processo di filatura ci sono i bobinatoi.I filati sottilissimi provenienti dalla filiera vengono avvolti con una velocità molto elevata su appositi rocchetti (fino a 12 ). Il cambio del rocchetto avviene senza interrompere il processo di filatura.
La velocità di trazione può arrivare, in funzione del materiale, fino a 8000 m/min.
Si possono utilizzare diverse modalità di avvolgimento:
avvolgimento incontrollato, avvolgimento preciso e avvolgimento con vari livelli di precisione.

Oltre ai consueti vantaggi le nostre soluzioni per le macchine bobinatrici vi permetteranno di ottenere i migliori risultati nella produzione grazie a:

  • Cascata di valori nominali estremamente precisa
    e cioè sincronismo di velocità fra portarocchette e albero per il cambio
  • Precisione nel rilevamento della velocità
  • Un solo sistema invece di tre sistemi
    per servoazionamenti/azionamenti vettoriali, logica e tecnologia

Esempio di una soluzione per macchine bobinatrici
Esempio di una soluzione di automazione e di azionamento per macchine bobinatrici
Tutto su Macchine bobinatrici per filati
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use