1PH8 Servomotors (synchronous)
The new generation for main drives
1PH8 motors have been especially designed for use as main drives in production machines and plant engineering application.
These motors are available as asynchronous and synchronous versions.
Based on a flexible modular kit system, the suitable 1PH8 motor can be found for nearly all drive tasks.
Servomotori 1PH8 – gli azionamenti dinamici per la costruzione di macchine e impianti si contraddistinguono per:
- ampia gamma di potenza
- eccellenti caratteristiche prestazionali
- elevata compattezza, grande robustezza
- bassa emissione di rumore
- tecnica di collegamento semplice e flessibile
I servomotori 1PH8 (sincroni) sono motori sincroni con eccitazione a magneti permanenti. Essi si contraddistinguono per la densità di potenza particolarmente elevata.
Servomotori 1PH8 (sincroni) – La gamma dei prodotti in sintesi
Nella variante sincrona sono disponibili altezze d’asse da 132 a 225.
| Numero di giri nominale *: |
700 – 3.600 g/min |
| Potenza nominale *: |
15 - ca 300 kW |
| Coppia nominale *: |
72 - ca 1650 Nm |
*secondo l’esecuzione e il tipo
"Potete trovare i dati tecnici dettagliati sul riquadro destro della pagina web sotto: Altro su Servomotori... --> Informazione tecnica --> Panoramica tecnica"
|
Servomotori 1PH8 (sincroni) – Campi d’impiego tipici
Azionamenti principali in macchine di produzione, ad es.
- Servopresse e troncatrici trasversali
- Macchine da stampa
- Estrusori, calandre, impianti ad iniezione per gomma
- Impianti di estrusione per film plastici, impianti per cardatura, macchine trafilatrici e trefolatrici
- Azionamenti per aspi o avvolgitori
Altre Informazioni