Macchine utensili
Applicazioni
I file seguenti sono in formato .pdf e si possono leggere con il programma Acrobat Reader di Adobe.
La massima precisione ad alte velocità: SINUMERIK 840D
La ditta "Newlast" di Legnano (Milano) produce macchine per la digitalizzazione e la costruzione di modelli di calzature.
Le nuove macchine vengono ormai equipaggiate con il SINUMERIK 840D.
del 30.06.1999
Gli azionamenti lineari 1FN danno ottimi risultati nei centri di lavorazione
Maggiore rapidità e precisione:
ecco cosa chiedono i clienti ai costruttori di macchine da quanto sono stati introdotti i centri di lavorazione a controllo numerico.
del 30.06.1999
Maggiore rapidità e flessibilità verso il programma CNC
ShopMill continua a dare prova di grande efficienza nell'impiego su larga scala:
Ottimi risultati con il Sinumerik 810D dopo un breve periodo di apprendimento: "Sono veramente stupito della rapidità con cui ho acquisito familiarità con la programmazione ShopMill nel giro di una settimana..."
del 30.06.1999
Sorveglianza utensili agevolata grazie al SINUMERIK 840D
Prevenire i guasti e gli errori:
con il sistema di sorveglianza degli utensili e tutti i vantaggi dell'analisi digitale offerti dal SINUMERIK 840D.
Dal 29.04.1998
Modernizzazione degli impianti di produzione con SINUMERIK 810D e SINUMERIK 840D
All'insegna del motto "Tecnica di controllo R&D - Il vostro partner innovativo", la ditta R&D di Mönchengladbach sviluppa e produce la propria tecnologia CNC e, in collaborazione con Siemens AG, una serie di prodotti software user-friendly, occupandosi anche di modernizzazione di impianti. Servendosi della tecnologia di controllo e di azionamento Siemens, la R&D ha modernizzato una fresatrice per eliche di navi destinata a funzionare per i prossimi 30 anni.
Dal 25.03.1998
Macchine high-tech grazie alla modernizzazione
All'insegna del motto "progresso attraverso innovazione", la LERNSTATT di Chemnitz esegue interventi di modernizzazione con standard qualitativi estremamente elevati. Una fresatrice a ricopiare di tipo idraulico è stata così riconvertita con SIMODRIVE 611D e SINUMERIK 840D in una fresatrice ad alte prestazioni con unità di digitalizzazione e funzionalità estese
Dal 17.03.1997
Massima trasparenza grazie alle lenti ottiche realizzate con l'aiuto del SINUMERIK 840D
La ditta Schneider GmbH & Co. KG costruisce gruppi ottici di alta precisione equipaggiati con sistemi di controllo e azionamento digitali. La formula vincente è questa:
controllo numerico modulare SINUMERIK 840D
+ sistema di azionamento ad alta dinamica SIMODRIVE 611D
+ software di sistema Schneider con interfaccia operativa OEM
= lavorazione ottica di punta
Dal 13.01.1997
Pezzi microscopici per orologi svizzeri fabbricati con SINUMERIK 840D con un elevato indice di produttività
La WISARD & MULLER realizza per l'industria orologiaria elvetica pezzi minuscoli (con lunghezze inferiori a 3 mm e diametri che non arrivano a 0,2 mm) servendosi di macchinari di tipo AWM, equipaggiati con 11 assi NC. I valori di produttività raggiunti sono particolarmente elevati.
Dal 25.07.1996
Con SINUMERIK 840D la realizzazione dei prototipi guadagna in velocità
La ditta Bertrandt Prototypen GmbH realizza modelli di automobili in scala 1:1 sui propri centri di lavorazione ad alta velocità e 5 assi. I tempi di produzione hanno subìto una drastica riduzione grazie all'adozione di una sequenza di processi perfettamente integrati, dalla postazione CAD di progettazione fino alla produzione vera e propria assistita dal SINUMERIK 840D.
Dal 17.07.1996
AUTOTURN vince il confronto
La ditta COMAU France fabbrica pale di turbine con ciclo completo senza finitura mediante le proprie fresatrici a 5 assi di tipo EX HURON. L'interpolazione spline, la trasformazione a 5 assi e SpeedMill aumentano sensibilmente le prestazioni.
Dal 05.06.1996
Produttività nella costruzione di pale di turbine con SINUMERIK 840D
Sulle fresatrici a 5 assi dei tipi EX HURON della ditta COMAU FRANCE vengono costruite pale di turbine in lavorazione completa senza ripassatura. L'interpolazione Spline, la trasformazione a 5 assi e SpeedMill aumentano considerevolmente le prestazioni.
05.06.1996
Nuova tecnologia con design di avanguardia
Con il Command-Panel piatto VIP 6000 la ditta Rittal presenta una soluzione compatta modulare, particolarmente adatta ad accogliere i componenti operativi SINUMERIK.
Dal 05.06.1996
Avvolgimenti di prodotti high-tech con SINUMERIK 840D
La ditta Bolenz & Schäfer Maschinenfabrik GmbH produce macchine innovative che, accoppiate ai SINUMERIK 840D, eseguono con grande flessibilità ed efficienza avvolgimenti in fibre composite destinati a prodotti particolarmente sofisticati.
Dal 05.06.1996
Tempi di lavorazione più brevi e maggiore precisione nella fabbricazione degli stampi con SINUMERIK 840D
Il blocco tecnologico "Hartdrehen anstatt Senkerodieren" ha consentito un notevole risparmio di tempo nella fabbricazione di stampi per le ganasce destinate al serraggio di funi portanti presso lo stabilimento Siemens di Redwitz. Ai benchmark l'impiego del SINUMERIK 840D ha fornito i migliori risultati in fatto di produttività e precisione.
Dal 05.06.1996
Siemens A&D collabora con Daimler-Benz per l'automazione della nuova fabbrica di motori
In quella che viene definita la "fabbrica del futuro" di Stoccarda / Bad Cannstatt, TRANSLINE 2000 è stato scelto come soluzione di automazione globale per il progetto "Nuovo motore a V". Tutti i componenti sono collegati in rete via PROFIBUS-DP.
Dal 05.06.1996
Lavori di fresatura e foratura sul tornio eseguiti con AUTOTURN
Un job di lavorazione per un tornio N10 della NILES-SIMMONS / Chemnitz eseguito tramite le macro contenute in AUTOTURN per la foratura e la fresatura con utensili motorizzati.
Dal 05.06.1996
AUTOTURN - il sistema di programmazione grafico
AUTOTURN per la tecnologia di tornitura con SINUMERIK FM-NC, 810D e 840D:
- facilità di apprendimento
- rapidità di immissione del programma
- funzionalità garantita da un know-how tecnologico approfondito
Esempio di lavorazione su un tornio N10 della ditta NILES-SIMMONS / Chemnitz.
Dal 05.06.1996