Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Convertitori
Motori
Servomotori e motori mandrino
Azionamenti diretti
Motori lineari
Motori lineari 1FN3
Disegni quotati
Motori lineari 1FN6
Asse lineare completo – Slitta a guide profilate LTS
Motori Torque
Engineering-Software
Sistemi di automazione
Comunicazione
Sistemi di misura SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Prodotti di settore
Altri Temi
Soluzioni di settore
Macchine utensili
Servizi
Referenze
Partner

Motori lineari 1FN3

I motori 1FN3 sono azionamenti lineari dal design compatto con elevata densità di forza/potenza. Si contraddistinguono per una trasmissione della forza esente da usura. I motori 1FN3 soddisfano le esigenze più severe in materia di dinamica, precisione del profilo ed esattezza e sono ottimizzati per funzionare su macchine utensili e di produzione ad alta performance.
I motori 1FN3 raffreddati ad acqua sono disponibili in due esecuzioni: sia per il funzionamento con carico massimo sia per il funzionamento con carico permanente.

Motori lineari 1FN3- Caratteristiche principali

  • Dinamica e precisione elevatissime
  • Massima densità della forza con design compatto
  • Riproducibilità elevata

Motori lineari 1FN3 – Panoramica tecnica

Forza di avanzamento massima *: fino a 20.700 N
Velocità *: fino a 836 m/min
Sovraccaricabilità *: fino a 2,75 x FN
* secondo l’esecuzione e il tipo
"Potete trovare i dati tecnici dettagliati in alto a destra sotto Tutto su ... --> Informazione tecnica --> Panoramica tecnica"

Motori lineari 1FN3 – Campi d’impiego tipici

Applicazioni con elevatissime esigenze dinamiche: costruzione di macchine utensili, lavorazione al laser, sistemi di manipolazione I motori lineari 1FN3 si prestano perfettamente al funzionamento con i sistemi di azionamento SINAMICS S120 oppure SIMODRIVE 611D.
Tutto su Motori lineari 1FN
Motori Motion Control
Motori Motion Control
Conosce la nostra gamma di motori per applicazioni Motion Control?
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use