Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Convertitori
Convertitori High Performance SINAMICS S
SIMOVERT MASTERDRIVES
Motion Control
Vector Control
Sistema di convertitori SIMODRIVE
Motori
Engineering-Software
Sistemi di automazione
Comunicazione
Sistemi di misura SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Prodotti di settore
Altri Temi
Soluzioni di settore
Macchine utensili
Servizi
Referenze
Partner
Massime prestazioni in uno spazio ridottissimo

SIMOVERT MASTERDRIVES VC Kompakt PLUS

Kompakt PLUS I MASTERDRIVES Vector Control, grazie al formato estremamente compatto, possono essere integrati in qualsiasi soluzione di montaggio. Con le dimensioni ideali: 45 mm di larghezza x 260 mm di profondità x 300 mm di altezza della versione Kompakt-PLUS per 0,75 kW ad esempio, si possono considerare ottimali e sono adatti quindi per quadri di 300 mm di profondità.

Caratteristiche di particolare interesse:
un convertitore e due invertitori in uno, in modo da rendere ancora più compatti i sistemi multiasse. Infatti ad un convertitore autonomo in versione Kontakt PLUS si possono collegare due invertitori - perfettamente funzionali, senza unità di alimentazione. E questo con la massima semplicità: una sbarra collettrice del circuito intermedio permette un montaggio molto rapido. Inoltre per sistemi multiasse più complessi sono disponibili anche dei moduli di alimentazione molto capaci per la rete DC.

Tutto su ...
SIMOVERT MASTERDRIVES Compact PLUS
Kompakt PLUS Compact PLUS: 0,55 a 37 kW
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use