Motori sincroni antideflagranti 1FS6
I motori 1FS6 sono motori sincroni ad eccitazione permanente per l'impiego in ambienti a rischio di esplosione della zona 1. Sono prodotti in base al grado di protezione antideflagrante EEx de II C T3, certificati secondo le direttive ATEX 94/9/EG e possiedono inoltre la certificazione CSA Approval class 1, zone 1, temperature class T3 (CAN / CSA 79-1-95 "flameproof enclosure")
Motori sincroni antideflagranti 1FS6: per l'impiego in ambienti a rischio di esplosione della zona 1.
- Certificati antideflagranti secondo le direttive ATEX 94/9/EG
- Motore autoraffreddato
con morsettiera separata per la parte di potenza, il sistema encoder e i sensori termici
Motori sincroni antideflagranti 1FS6 - Panoramica sulla gamma di prodotti
| Velocità nominale *: |
1.500-6.000 giri/min |
| Potenza nominale *: |
1,2-12,4 kW |
| Coppia statica *: |
7,6-76 Nm |
* a seconda della versione e del tipo
"I dati tecnici dettagliati si raggiungono sul lato destro tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica"
|
Motori sincroni antideflagranti 1FS6 - Campi d'impiego tipici
- Per tutti i settori e le macchine industriali nelle aree soggette al rischio di esplosione della zona 1
- Macchine di produzione (ad es. macchine per stampa flessografica, macchine per stampa calcografica, impianti di imbottigliamento, impianti di verniciatura e rivestimento di lamine)