SINAMICS S120
Il sistema di azionamento flessibile e modulare per le esigenze più sofisticate
Il sistema di azionamento SINAMICS S120 è il sistema modulare per applicazioni High-Performance nel campo degli impianti e delle macchine industriali. Numerose funzioni e componenti caratterizzati da una perfetta compatibilità vi permettono di realizzare la vostra soluzione ottimale.
Il SINAMICS S120 offre singoli azionamenti performanti e azionamenti coordinati (applicazioni multiassi) con servoregolazione e regolazione vettoriale. In questo modo il sistema copre il range di potenze da 0,12 a 4.500 kW.
I SINAMICS S120 vi offrono un’ampia gamma di sistemi per la dissipazione del calore.
SINAMICS S120 - le migliori prospettive in termini di produttività e di flessibilità
- Una base perfetta per realizzare soluzioni modulari di impianti e macchine
grazie all'architettura di sistema innovativa ed
alle possibilità di comunicazione digitali
- Maggiore rapidità nell'engineering, messa in servizio più rapid
con i Tools SIZER e STARTER e
grazie alla semplificazione del cablaggio con DRIVE-CLiQ
- Soluzioni vantaggiose e integrate
con l'impiego della Totally Integrated Automation (TIA),
la possibilità di integrazione del SINAMICS nel livello di automazione
SINAMICS S120 – Panoramica dei dati tecnici
| Range dei valori di tensione e potenza: |
da 0,12 a 4.500 kW per valori di tensione 1AC 230 V, 3AC 380 - 480 V, 3AC 500 - 690 V
|
| Control principle: |
Controllo V/f
controllo vettoriale con/senza encoder
servocomando con/senza encoder
|
Per il dettaglio dei dati tecnici vedere a destra in Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica
|
SINAMICS S120 - Tipici campi applicativi
Sia che si tratti di linee di lavorazione continue o di processi con trasferimento cadenzato dei prodotti e con elevata dinamica le macchine - grazie al SINAMICS S120 - acquisiscono una performance molto superiore in moltissimi settori applicativi: ad esempio le macchine confezionatrici, quelle per la lavorazione della plastica, le macchine tessili, le macchine da stampa, le macchine per la lavorazione della carta, gli apparecchi di sollevamento, i sistemi di movimentazione e di montaggio, le macchine utensili, i treni di laminazione e i banchi prova.
SINAMICS S120 - ulteriori informazioni
SINAMICS S120 AC Drive, apparecchi DC/AC SINAMICS S120, targhette dei dati elettroniche e DRIVE-CLiQ
Progettazione grafica con Drive Control Chardt (DCC) e la facilità di posizionamento grazie a Epos.
I SINAMICS S120 vi offrono un’ampia gamma di sistemi per la dissipazione del calore. La forma costruttiva a Chassis è stata ampliata con una variante raffreddata a liquido.
Cliccando sul "Tutto su SINAMICS S120" destra si possono reperire ulteriori informazioni, trovare i nomi degli interlocutori a cui rivolgersi, il catalogo prodotti online e le FAQ.