Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Convertitori
Convertitori High Performance SINAMICS S
SINAMICS S110
SINAMICS S120
SIMOVERT MASTERDRIVES
Sistema di convertitori SIMODRIVE
Motori
Engineering-Software
Sistemi di automazione
Comunicazione
Sistemi di misura SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Prodotti di settore
Altri Temi
Soluzioni di settore
Macchine utensili
Servizi
Referenze
Partner

SINAMICS S110 Safety Integrated

Esso è equipaggiato con un pacchetto di sicurezza completo che assicura sia la protezione del personale sia delle macchine, in modo assai efficace ed economico grazie all'integrazione delle funzioni di sicurezza nel sistema di azionamento. In più, il comando della vostra macchina è confortevole e sicuro in tutte le condizioni di esercizio richieste. Come, ad esempio, durante il funzionamento di prova o di messa a punto con porta di protezione aperta.

Il repertorio di funzioni comprende, ad esempio:

  • Funzioni per l’arresto sicuro di azionamenti
  • Funzioni per la sorveglianza sicura del movimento

Caratteristiche del prodotto

  • Funzioni per la protezione del personale e delle macchine
  • Brevi tempi di reazione grazie all’integrazione nel sistema di azionamento
  • Utilizzabile in tutti i modi operativi
  • Sostituisce apparecchiature elettromeccaniche esterne
  • Certificazione secondo EN 61508, SIL 2 e EN ISO 13849-1, PL d in corso.

Funzioni Safety Integrated del SINAMICS S110

Le funzioni di sicurezza del SINAMICS S110 possono comunicare con il processo mediante segnali di ingresso / uscita orientati alla sicurezza. In alternativa, è possibile una comunicazione tramite bus di campo con il profilo orientato alla sicurezza PROFIsafe.

SINAMICS S110 è dotato delle seguenti funzioni di sicurezza integrate nell'azionamento:

Sigla Descrizione
STO - Safe Torque Off Coppia disinserita in sicurezza
Cancellazione degli impulsi degli azionamenti e quindi separazione elettronica sicura dell'alimentazione di energia.
SBC - Safe Brake Control Comando di frenatura sicuro
Comando a due canali di un freno motore
SS1 - Safe Stop 1
SS2 - Safe Stop 2
Arresto sicuro
Arresta gli azionamenti in modo sicuro all’intervento di un dispositivo di sorveglianza o di un sensore (ad. es. barriera ottica), portandoli dalla condizione di movimento allo stato di fermo
SOS - Safe Operating Stop Arresto operativo sicuro
Sorveglia gli azionamenti in stato di fermo. In questa fase gli azionamenti sono completamente funzionanti in regolazione di posizione.
SLS - Safety Limited Speed Velocità limitata sicura
Sorveglianza dei valori limite di velocità progettabili, ad esempio per la messa a punto senza tasto di consenso.
SSM - Safe Speed Monitor Sorveglianza sicura della velocità
Fornisce un segnale di uscita sicuro, quando la velocità dell’azionamento si trova sotto un valore limite progettabile.

Vantaggi per il cliente

  • Grande flessibilità:
    possibilità di realizzare concetti di sicurezza e operativi orientati alla pratica
  • Elevata redditività:
    riduzione dei costi di hardware e di installazione
  • Maggiore disponibilità:
    vengono eliminati gli elementi di contatto elettromeccanici, soggetti a guasti
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use