Tornitura con 802D sl T/M
Soluzione "standard" per la tornitura
Il software standard fornito con l'802D sl T/M offre all'utente supporti di programmazione completi (ad es. cicli o editor profili) e consente una messa a punto semplificata. Durante l'uso, i task e le procedure sono rappresentati visivamente in modo chiaro.
Questi sono solo alcuni vantaggi che fanno del SINUMERIK 802D sl T/M il controllo numerico ideale nella gamma di potenza medio-bassa delle macchine CNC.
Tornitura con 802D sl T/M - Caratteristiche principali
- Programmazione rapida
tramite programmazione DIN/ISO flessibile con supporto grafico mediante cicli di lavorazione tecnologici e per la programmazione dei profili.
- Uso semplice
tramite funzioni di configurazione e di misura orientate alla pratica, simulazione in 2D con zoom e calcolo dei tempi di elaborazione.
- Aumento della produttività
grazie a software PC di supporto per la preparazione del lavoro (ad es. CAD-Reader), elaborazione asse C con utensile motorizzato, scheda CF per memoria partprogram illimitata e altre funzionalità.
Equipaggiamento della macchina / Prodotti utilizzati
Il controllo numerico SINUMERIK 802D sl T/M con pannello operatore è la soluzione ideale per l'impiego con i torni standardizzati.
Insieme al nuovo sistema di azionamento SINAMICS S120, compatto ed affidabile, il SINUMERIK 802D sl T/M rappresenta una soluzione completa per le macchine utensili il cui campo di impiego va dalla lavorazione di un pezzo singolo fino alle operazioni di fresatura al tornio.