In molte applicazioni nella costruzione di macchine ed impianti gli assi di macchina devono essere posizionati il più semplicemente possibile ed allo stesso tempo con velocità e precisione. Se si vuole che il controllore sovraordinato sia libero da questi compiti di posizionamento, l'azionamento deve avere queste funzioni. Questo è esattamente quanto il SINAMICS S110 è in grado di eseguire con il suo posizionatore semplice integrato (EPos). Se deve essere impiegato come asse a velocità impostata, si possono predefinire i valori di riferimento per il S110 tramite un ingresso analogico o un'interfaccia di bus di campo (Profibus, CAN, Profinet (in preparazione)). Inoltre, il convertitore è in grado di attivare molteplici funzioni di sicurezza integrate con i suoi morsetti Safety on-board senza necessità di un complesso cablaggio supplementare. Quale azionamento modulare monoasse con funzionalità servo, esso copre la fascia di potenza da 120 Watt (1AC 230V) a 90 Kilowatt (3AC 400V). Preferibilmente vengono azionati servomotori sincroni con encoder, per quanto il SINAMICS S110 consenta di azionare anche motori asincroni con o senza encoder.
SINAMICS S110 - convenient and economic positioning
Flessibile ed economico
grazie ad un'ampia configurazione di I/O, morsetti Safety on-board e diverse interfacce (bus di campo, analogiche)
Messa in servizio semplice
tramite la targhetta identificativa elettronica nei motori DRIVE CLiQ e
con il confortevole tool di messa in servizio STARTER
Facile collegamento a controllori sovraordinati
tramite blocchi di comunicazione standard e
con Totally Integrated Automation (TIA)
SINAMICS S110 - Fascia di potenza
Range dei valori di tensione e di potenza:*
0,12 - 0,75 kW at 1AC 200...240 V, 0,37 - 90 kW at 3AC 380...480 V
Controllo/Regolazione:
Servoregolazione (numero di giri, posizione)
* a seconda della variante di apparecchio
Per dati tecnici più dettagliati vedere a destra sotto Informazione tecnica --> Panoramica tecnica
SINAMICS S110 - Tipici campi d'impiego
Apparecchiature di movimentazione, tecnica medicale (ad es. lettighe per pazienti), dispositivi di adduzione e scarico, dispositivi di inseguimento (ad es. pannelli solari), cambio utensile, macchine impilatrici, apparecchiature automatiche di montaggio, automazione di laboratorio