Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Convertitori
Motori
Servomotori e motori mandrino
Motori sincroni
Servomotori 1FK7
Servomotori 1FT6
Servomotori 1FT7
1PH8 Servomotors (synchronous)
Servomotori 1FS6
Servomotori 1FU
Motori asincroni
Motori integrati
Elettromandrini
Azionamenti diretti
Engineering-Software
Sistemi di automazione
Comunicazione
Sistemi di misura SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Prodotti di settore
Altri Temi
Soluzioni di settore
Macchine utensili
Servizi
Referenze
Partner

Servomotori 1FT7

I motori sincroni compatti per le applicazioni High Performance

I motori 1FT7 sono motori sincroni con eccitazione a magneti permanenti di dimensioni molto compatte e soddisfano esigenze elevatissime riguardo precisione, dinamica e campo di regolazione del numero di giri, offrendo al contempo robustezza e un grado di protezione elevato. I motori sono dotati di una modernissima tecnologia encoder e sono ottimizzati per il funzionamento con i nostri sistemi di azionamento e regolazione in esecuzione completamente digitale.
Sono a disposizione diversi sistemi di raffreddamento: raffreddamento naturale, ventilazione forzata o raffreddamento ad acqua. Nel caso del raffreddamento naturale il calore generato è dissipato dalla superficie, mentre nella ventilazione forzata un ventilatore esterno annesso consente di dissipare il calore in modo forzato. Con il raffreddamento ad acqua è possibile ottenere il massimo grado di raffreddamento e quindi anche la massima potenza.

Motori sincroni 1FT7: per le applicazioni high performance di Motion Control

  • Sovraccaricabilità quadruplicata
    (con raffreddamento naturale) per un'elevata dinamica su un ampio campo di regolazione del numero di giri
  • Qualità elevatissima della superficie del pezzo
    grazie all'elevata regolarità di rotazione
    ed alla minima ondulazione di coppia
  • Semplicità di manutenzione e facilità di montaggio
    grazie a connettori ruotabili, profilo a croce, connettori a chiusura rapida, targhetta identificativa elettronica e sostituzione semplificata dell'encoder, localmente e senza taratura

Motori sincroni 1FT7 - Panoramica sulla gamma di prodotti

1FT7 Compact (CT) High Dynamic (HD)
  Altezza d'asse Coppia da fermo Altezza d'asse Coppia da fermo
Raffreddamento naturale AH 36 - 100 2 - 70 Nm - -
Ventilazione forzata AH 80 - 100 27 - 65 AH 63 - 80 14 - 48 Nm
Raffreddamento ad acqua AH 63 - 100 10 - 125 AH 63 - 80 19 - 61 Nm

1FT7 Compact

Numero di giri nominale *: 1.500 - 6.000 giri/min
Potenza nominale *: 0,85kW - 34,2 kW
Coppia da fermo *: 2 Nm - 125 Nm
* secondo l'esecuzione e il tipo
"Potete trovare i dati tecnici dettagliati in alto a destra sotto Tutto su... --> Informazione tecnica --> Panoramica tecnica"

1FT7 High Dynamic:

Numero di giri nominale *: 3.000 - 4.500 giri/min
Potenza nominale *: 3,8kW - 21,7 kW
Coppia da fermo *: 14 Nm - 61 Nm
* secondo l'esecuzione e il tipo
"Potete trovare i dati tecnici dettagliati in alto a destra sotto Tutto su... --> Informazione tecnica --> Panoramica tecnica"

Motori sincroni 1FT7 - Campi d'impiego tipici

Applicazioni di Motion Control e di posizionamento ad elevata performance in macchine di produzione, come ad es. macchine confezionatrici, macchine tessili, impianti di estrusione per film plastico, macchine per la stampa nonché nella tecnica dei trasporti industriali, in apparecchi di manipolazione, azionamenti di avanzamento e in macchine utensili ad elevata performance.

Grazie alla bassa ondulazione di coppia i motori 1FT7 Compact si prestano perfettamente all'impiego in macchine utensili che richiedono un'elevata regolarità di rotazione ed ottimi risultati di lavorazione. La loro forma costruttiva compatta ne consente l'installazione anche in spazi ristretti.

I motori 1FT7 High Dynamic sono caratterizzati da una bassa inerzia del rotore, che consente loro di raggiungere una dinamica estremamente elevata e tempi di ciclo brevissimi. I motori 1FT7 High Dynamic sono disponibili con raffreddamento a ventilazione forzata e raffreddamento ad acqua, il che garantisce un'elevata potenza continuativa.

Ulteriori informazioni

Motori sincroni 1FT7 in funzione di motoriduttori
Tutto su Servomotori 1FT7
Motion Control Motori
Motion Control Motoren
Conosce la nostra gamma di motori per applicazioni Motion Control?
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use