Motori lineari 1FN6
La cremagliera elettrica
Con la serie 1FN6, Siemens offre motori lineare sincrono con raffreddamento naturale e ad aqua, caratterizzato da una componente secondaria priva di magneti. In questo modo è possibile realizzare a prezzi convenienti applicazioni altamente dinamiche con lunghe distanze percorse. La parte secondaria priva di magneti consente inoltre l’impiego di un motore lineare altamente dinamico in condizioni ambientali nelle quali l’utilizzo di parti secondarie magnetiche non è auspicabile..
Poiché la forma della componente secondaria ricorda quella di una cremagliera e dato il suo possibile impiego al posto di una soluzione a cremagliera classica, per il motore lineare 1FN6 è stata coniata anche la definizione di "cremagliera elettrica".
Motori lineari 1FN6 – Punti di forza
-
Alta densità di forza ed elevata efficienza energetica
-
Elevata dinamica e precisione, buona regolabilità
-
Bassa dilatazione termica ed elevata robustezz
grazie all’ampio traferro d’aria
Motori lineari 1FN6 – Panoramica tecnica
| |
Raffreddamento naturale |
Raffreddamento ad acqua |
| Forza massima Fmax *: |
157...8080 N |
157...1890 N |
| Velocità massima per FN *: |
bis 1280 m/min |
bis 852 m/min |
| Capacità di sovraccarico *: |
2,5 x FN |
1,32 x FN |
* a seconda della versione e del tipo
I dati tecnici dettagliati si trovano a destra tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica
|
Motori lineari 1FN6 - Ambiti di applicazione tipici
Grazie alla pista secondaria senza magneti il motore lineare 1FN6 è ideale in modo particolare per applicazioni altamente dinamiche con lunghe corse di movimento o per applicazioni per le quali non si desidera l’impiego di parti secondarie magnetiche. Esempi:
- Equipaggiamenti meccanici per integrazione di macchine, linee di montaggio e linee transfer
- Portali di manipolazione ed applicazioni robot con lunghe corse di movimento
- Tagliatrici a getto d’acqua e al laser con lunghi assi di movimento orizzontali
I motori lineari 1FN6 si prestano perfettamente al funzionamento con il sistema di azionamento SINAMICS S120.