Deutsch | English
Site Map | Contatti | Index
Home  |  Prodotti & Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
[Advanced]
Prodotti & Sistemi
Tecnica d'azionamento
Convertitori
Convertitori High Performance SINAMICS S
SIMOVERT MASTERDRIVES
Sistema di convertitori SIMODRIVE
SIMODRIVE 611
611 digital
SIMODRIVE 611U
Disegni quotati
SIMODRIVE POSMO
Motori
Engineering-Software
Sistemi di automazione
Comunicazione
Sistemi di misura SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Prodotti di settore
Altri Temi
Soluzioni di settore
Macchine utensili
Servizi
Referenze
Partner

I filtri digitali più fini

La risonanza non ha scampo - Smorzamento delle oscillazioni meccaniche

Questa funzione esclude in maniera affidabile le frequenze intrinseche della macchina. Un sistema integrato esperto determina le frequenze di risonanza specifiche della macchina, escludendo le oscillazioni indesiderate con filtri digitali parametrizzabili. Una macchina così ottimizzata è in grado di funzionare con un fattore di amplificazione (fattore Kv) sostanzialmente più elevato. Ecco perché le macchine equipaggiate con i controlli Siemens funzionano con tale precisione.


"Dynamic Stiffness Control" - Funzione DSC

I moduli di regolazione digitali con accoppiamento al bus di azionamento SINUMERIK 840D contengono la funzione DSC. Le cinematiche di macchina con elementi meccanici di trasmissione di alto livello consentono alla funzione DSC di impostare un'amplificazione della velocità a valori 5 volte maggiori rispetto alle strutture di regolazione convenzionali. Gli scostamenti dal percorso di riferimento dovuti al carico vengono quindi compensati molto più rapidamente. Con la funzione DSC l'utensile resta sul percorso ideale anche in caso di velocità e forze di taglio molto elevate.

Aria nuova nelle soluzioni per il raffreddamento

Il sistema mette a disposizione numerose soluzioni per il raffreddamento dei moduli:
  • Raffreddamento interno
    I moduli sono realizzati con il grado di protezione IP 20. Ventilatori integrati o incorporati direttamente nel modulo dissipano il calore all'interno del quadro di comando.
  • Raffreddamento tubolare
    Nel raffreddamento tubolare l'elemento raffreddatore è separato, con un grado di protezione IP 54, dall'elettronica di controllo e di regolazione. Con questo sistema gli alimentatori di potenza vengono raffreddati direttamente nel quadro di comando. La soluzione è disponibile per i moduli di alimentazione e di potenza con larghezza 300 mm.
  • Raffreddamento esterno
    La dissipazione dell'alimentatore di potenza avviene direttamente nell'aria ambiente del quadro di comando o in un canale di sfiato separato.
    I raffreddatori vengono collegati al momento del montaggio e rilasciano il calore in un circuito di raffreddamento esterno. Per l'utilizzatore ciò si traduce in un risparmio di costi per i dispositivi di raffreddamento attivi.
    I raffreddatori vengono collegati al momento del montaggio e rilasciano il calore in un circuito di raffreddamento esterno. Per l'utilizzatore ciò si traduce in un risparmio di costi per i dispositivi di raffreddamento attivi.
Tutto su SIMODRIVE 611
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use