Collegamento alla rete
Collegamento alla rete all'insegna dell'integrazione
Il SIMODRIVE 611 può essere adattato alle reti elettriche di tutto il mondo:
- Vasto campo di tensioni di rete da 3 AC 400 V a 480 V (USA)
- Funzionamento diretto su reti TN
- In opzione, trasformatori per l'adattamento ad altre tensioni di rete e trasformatori per reti IT e reti TT
- Insieme ai filtri di rete adattati ai moduli di alimentazione e recupero (16 kW e oltre), è possibile anche il funzionamento con un "interruttore automatico selettivo universale FI" (corrente di guasto nominale 300 mA).
Moduli di alimentazione e recupero (A/R)
Con questi moduli regolati gli assi degli azionamenti diventano indipendenti dalle tolleranze di rete
- I moduli A/R funzionano in un campo di tensione di rete compreso tra 3 AC 290 V e 3 AC 510 V
- Con un modulo A/R di potenza superiore è possibile compensare le riduzioni di potenza dovute a sottotensioni di rete
- In questo modo la dinamica dell'avanzamento, le prestazioni e la coppia di stallo non vengono influenzati dalle variazioni di rete
- Dalla rete viene prelevata solo la potenza attiva necessaria, il che si traduce in un risparmio dei costi di esercizio
- Nel funzionamento di frenatura la potenza viene opportunamente recuperata in rete
- Si rivela pertanto superfluo qualsiasi dispositivo di dissipazione dell'energia di frenatura dal quadro di comando.
- Ne risulta un maggiore rispetto per l'ambiente
Il funzionamento a corrente sinusoidale riduce nettamente le armoniche superiori di rete
I moduli A/R del SIMODRIVE 611 sono equipaggiati di serie per il funzionamento a corrente sinusoidale. Questa funzione il fattore di potenza per gli azionamenti SIMODRIVE 611 in rete, incluse tutte le armoniche, aumenta ad oltre 0,97, riducendo così decisamente i costi degli impianti di compensazione della corrente reattiva.
Moduli di alimentazione non regolati
Per applicazioni di azionamento semplici sono disponibili moduli di alimentazione non regolati nella gamma di potenza 5 - 28 kW.
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
I filtri di rete SIMODRIVE 611 limitano i disturbi provocati dai cavi dei convertitori riducendoli ai valori EMC consentiti per i settori industriali. Altre funzioni dei filtri di rete in combinazione con i moduli A/R nel funzionamento sinusoidale sono:
- Le armoniche a basse frequenze sono attenuate al di sotto dei valori limite dei requisiti VDEW*)
- Disaccoppiamento di circuiti risonanti (formati da impedenze di rete generalmente sconosciute e da impedenze del sistema di azionamento)
- Nessuna interfenza dei campi di frequenza di comando centralizzato
- Bassa dispersione di corrente. Per l'impiego di dispositivi di sicurezza universali con correnti di guasto residue >= 300 mA.
*) VDEW Verband der deutschen Elektrizitätswerke (unione dei produttori tedeschi di energia elettrica)