Compatto, potente, semplice... semplicemente geniale
SINUMERIK 828D
Il pacchetto potente della classe compatta
SINUMERIK 828D è un controllo numerico CNC basato su pannello per applicazioni esigenti su torni e fresatrici, come normalmente viene richiesto in officina. Esso riunisce CNC, PLC, funzioni operative e di controllo assi in un’unica unità compatta e robusta che si adatta a qualsiasi pulpito di pannello operativo. Sono disponibili due varianti per il montaggio orizzontale o verticale.
Con le sue potenti funzioni CNC, il SINUMERIK 828D definisce nuovi standard di riferimento nella classe dei CNC compatti. Grazie ad un pacchetto di programmazione CNC completo, il SINUMERIK 828D è predisposto in modo ottimale per tutti i mercati di consumo a livello mondiale.
Compatto
Massime performance con le dimensioni più compatte:
- Display a colori 10,4"
- Tastiera CNC QWERTY completa
- USB, CF-Card, Ethernet sulla parte frontale del pannello
Potente
Funzioni CNC altamente performanti:
- Precisione 80bit NANOFP
- Pacchetto tecnologico SINUMERIK MDynamics con la nuova funzione Advanced Surface
- Gestione utensili trasparente
- Potenti trasformazioni cinematiche
Semplice
Programmazione semplice
- ShopMill / ShopTurn – tempi di programmazione più brevi per singoli pezzi e piccole serie
- ProgramGUIDE - tempi di elaborazione più rapidi e massima flessibilità per grandi lotti produttivi
- Dialetto ISO – ottima compatibilità della programmazione CNC
Semplice messa in servizio
- Easy Archive – update ottimale delle applicazioni
- Easy Extend – ampliamento dei componenti macchina orientato all’utente
Semplicemente geniale
- Elementi animati – visualizzazione grafica unica nel suo genere
- Guida online integrata – guida rapida riferita agli argomenti
- Easy Message – invio dello stato macchina tramite SMS
Press release