Il motore torque completo per applicazioni con coppie elevatissime e ad alta precisione
I motori torque integrati sono motori sincroni trifase ad eccitazione permanente multipolari raffreddati a liquido. I motori vengono forniti come componenti da montare. Per un'unità di azionamento completa sono inoltre necessari un supporto e un sistema encoder.
Motori torque integrati 1FW6 offrono questi vantaggi:
elevata dinamica
elevata precisione di ripetibilità
non necessari elementi meccanici di trasmissione, quali giunti o ingranaggi.
Motori torque integrati 1FW6 - Panoramica sulla gamma di prodotti:
Velocità nominale *:
40-430 giri/min
Coppia nominale *:
109 - 4590Nm
Coppia massima *:
179 - 8570Nm
* a seconda della versione e del tipo
"I dati tecnici dettagliati si raggiungono sul lato destro tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica"